Na pierwszym planie prowadnica liniowa Bosch Rexroth, na tle lekko rozmytego tła z trzema uśmiechniętymi osobami, otoczona abstrakcyjnymi, niebieskimi punktami świetlnymi. Prowadnice szynowe kulkowe BSCL Zoptymalizowany cenowo, wszechstronny, w standardowej jakości Rexroth KATALOG PRODUKTÓW

Prowadnice szynowe kulkowe BSCL: zoptymalizowana cenowo, wszechstronna i bezkompromisowa jakość charakterystyczna dla Rexroth

Prowadnica szynowa kulkowa BSCL (Compact Line) to ekonomiczna prowadnica liniowa firmy Bosch Rexroth dla średniego zakresu wydajności. Inteligentnie wypełnia lukę między wysoce precyzyjnymi prowadnicami i prowadnicami wałkowymi, oferując alternatywę o doskonałym stosunku ceny do wydajności.

BSCL pokazuje swoje mocne strony w różnych branżach: Idealnie nadaje się do prostych, ale wymagających zastosowań w automatyce, obróbce drewna, przemyśle elektronicznym, produkcji baterii, przemyśle drukarskim oraz do stosowania w osiach pomocniczych.

Przez cały czas rozwijamy rodzinę produktów BSCL. Nowe funkcje i wersje konstrukcyjne sprawiają, że profilowany układ szynowy jest interesujący w wielu innych zastosowaniach. Już teraz skorzystaj ze sprawdzonej jakość Rexroth o najlepszym stosunku ceny do wydajności w swoim zastosowaniu.

Informacje o produkcie

Korzyści w skrócie

  • Wszechstronność: do standardowych zastosowań w jakości Rexroth
  • Ekonomiczność: bardzo dobry stosunek ceny do wydajności
  • Praktyczność: łatwa obróbka końcowa, samodzielne skracanie
  • Elastyczność: można je w dowolny sposób łączyć szeregowo; szyny i wózki kulkowe można wymieniać indywidualnie
  • Dostępność: łatwa konfiguracja i szybka dostawa za pośrednictwem globalnej sieci sprzedaży Bosch Rexroth
  • Trwałość: rozszerzona koncepcja uszczelnienia i smarowania

Podstawowe dane techniczne

  • Rozmiary: 15 do 45
  • Nośność: C50 dyn do 99 800 N
  • Prędkość maksymalna: 5 m/s
  • Maks. długość: 50 m
    • szyna jednoczęściowa 4000 mm
    • szyna wielosekcyjna do 15 części
  • Klasy dokładności: N, H i P
  • Klasy napięcia wstępnego: C0, C1 i C2

Typowe zastosowania

  • Automatyzacja
  • Osie pomocnicze
  • Obróbka drewna
  • Systemy robotyczne
  • Przemysł elektroniczny
  • Energetyka słoneczna
  • Produkcja baterii
  • Przemysł poligraficzny
  • Technologia tworzyw sztucznych