Nowy system weryfikacji TASS (Torque Angle Slip Standard) firmy Bosch Rexroth to przełomowa metoda weryfikacji krytycznych dla bezpieczeństwa połączeń dokręcanych klasy A. Poprzez integrację weryfikacji narzędzia dokręcającego z procesem montażu, bezpośrednio na stanowisku pracy, przestoje są zminimalizowane, a ewentualne odchylenia są identyfikowane podczas bieżącej produkcji. Rozpocznij nową erę technologii łączenia dzięki TASS – w pełni automatycznemu systemowi weryfikacji firmy Bosch Rexroth.
Firma Bosch Rexroth oferuje nowy sposób walidacji technologii dokręcania za pomocą systemu weryfikacji TASS w krótkich cyklach i bez konieczności ściągania go z linii. TASS to skrót od Torque i Angle Slip Standard, więc już sama nazwa wskazuje, że moment obrotowy i kąt obrotu są testowane w jednym przebiegu testowym przy użyciu wymiarowego przykładu wykonania. Sam test trwa tylko kilka sekund, a Ty otrzymasz natychmiastową informację zwrotną na temat jego wyniku.
Zasada działania TASS
- Podczas weryfikacji TASS, dochodzi do skręcenia wału pomiarowego, wywołanego bezpośrednio przez ruch wkrętarki.
- Podczas skrętu wału za pomocą narzędzia do dokręcania sprawdzane są wartości momentu obrotowego, kąt obrotu między stałymi ogranicznikami oraz liniowość krzywej momentu obrotowego.
- Wartości określone podczas weryfikacji w zakładzie produkcyjnym są porównywane z wartościami z kalibracji systemu weryfikacji TASS, a informacja zwrotna z wynikiem weryfikacji jest przekazywana w czasie rzeczywistym do systemu kontroli produkcji.
Dowiedz się więcej o systemie weryfikacji TASS
Fizyka stojąca za TASS
Katalog systemu weryfikacji TASS
Uzyskaj pełny przegląd systemu weryfikacji TASS tutaj.
Katalog zawiera:
- Szczegółowe informacje na temat zasady weryfikacji TASS
- Przegląd komponentów i oprogramowania
- Informacje dotyczące zamawiania elementów TASS i akcesoriów
- Rysunki wymiarowe i dane techniczne