| Obciążenia: |
ponad 1 tonę na paletę |
| Wymiary palety: |
|
| Typowy czas wymiany palety: | 7 s dla palety o długości 1 820 mm, ważącej 1 000 kg |
| Inne informacje: |
|
Montaż pakietów bateryjnych: bezobsługowy, bezpieczny, wydajny
Nowy system transportowy TS 7 to kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu, w szczególności produkcji akumulatorów. Umożliwia bezpieczne i niezawodne przemieszczanie ciężkich pakietów akumulatorów - nawet o masie przekraczającej tonę - w obszarach montażowych.
Dzięki modułowej budowie i standaryzowanemu portfolio TS 7 pozwala na szybkie projektowanie, uruchamianie i modyfikowanie systemów transportowych w rekordowym czasie. System jest gotowy do pracy w dowolnym miejscu na świecie i wymaga minimalnej konserwacji.
Zalety
TS 7 doskonale sprawdza się również przy transporcie palet bez akumulacji, co często jest wymogiem w nowoczesnych liniach produkcyjnych. Segmentowe sekcje przenośnika umożliwiają przyspieszanie, zwalnianie i zatrzymywanie palet za pomocą systemu sterowania - bez konieczności stosowania separatorów.
Oferujemy indywidualnie dopasowane rozwiązania, które spełnią Twoje wymagania. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i zrealizować projekt szyty na miarę.
Podstawowe dane techniczne
| Obciążenia: |
ponad 1 tonę na paletę |
| Wymiary palety: |
|
| Typowy czas wymiany palety: | 7 s dla palety o długości 1 820 mm, ważącej 1 000 kg |
| Inne informacje: |
|