Rozszerzony zakres zastosowań – nawet w bardzo suchych środowiskach o wilgotności względnej na poziomie zaledwie 0,5% Dowiedz się więcej Teraz nawet szybciej - 120 m/min. Szybkie uruchamianie produktów w trzech wymiarach. To nas napędza. VarioFlow plus w branży soczewek okularowych
Poznaj efektywną metodę transportu soczewek do ręcznych stacji roboczych.
Obejrzyj film
ZWIĘKSZ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ z systemem przenośników łańcuchowych VarioFlow plus
W obecnych czasach wymagania stawiane rozwiązaniom transportowym są coraz większe. System VarioFlow plus firmy Bosch Rexroth to wysoko wydajny, ustandaryzowany i wszechstronny system przenośników łańcuchowych. Stwórz własne rozwiązanie przenośnikowe z szerokiej gamy dostępnych modułów. VarioFlow plus sprosta każdemu wyzwaniu bez względu na warunki czy ograniczenia przestrzenne.
Anuluj
Akceptuj
System w skrócie
Przegląd branż
VarioFlow plus umożliwia łączenie maszyn i transport produktów w różnych branżach, do których należą
przemysł spożywczy i opakowaniowy
opieka zdrowotna
przemysł motoryzacyjny i elektryczny
Korzyści zapewniane przez system
Bezpośredni i pośredni transport produktów w konfiguracji poziomej i pionowej
Rentowność: wykorzystanie tarcia tocznego na zakrętach poziomych umożliwia pokonywanie większych odległości i wymaga mniejszej liczby napędów
Dłuższy okres eksploatacji i krótsze przestoje: nieobrabiane powierzchnie ślizgowe zmniejszają zużycie
Oszczędność miejsca: promień łuku poziomego dla wszystkich rozmiarów
Szybkie planowanie, opracowywanie projektów i wizualizacja w MTpro
Rozbudowany system modułowy i wiele możliwości dostosowania
Produkty
System z aluminium
Ekonomiczna wersja podstawowa
Profile otwarte i zamknięte
Wewnętrzny rowek do mocowania głównych komponentów, takich jak napęd, zespół zwrotny i łuki
Zewnętrzny rowek do mocowania prowadnic bocznych, podpór i innych akcesoriów
Materiały zgodne z FDA i łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej wypełnione smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością
Podstawowe dane techniczne
Masa produktu: do 3 kg / 34,5 mm
Prędkość: do 120 m/min
Szerokość łańcucha: 65-320 mm
Rexroth Store
System ze stali nierdzewnej
Spełnia wyższe wymagania w zakresie higieny
Kompaktowe, gładkie profile toru ruchu minimalizują możliwe miejsca odkładania się zanieczyszczeń
Szyny ślizgowe ze stali nierdzewnej umożliwiają również stosowanie w środowiskach ściernych
Materiały zgodne z FDA i łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej wypełnione smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością
Podstawowe dane techniczne
Masa produktu: do 3 kg / 34,5 mm
Prędkość: do 120 m/min
Szerokość łańcucha: 65-320 mm
Rexroth Store
System ESD
Zapobieganie powstawaniu ładunków elektrostatycznych dzięki połączeniu aluminium, stali nierdzewnej i specjalnych komponentów ESD
Komponenty i części nadające się do użytku w strefach EPA (Electrostatic Protected Area)
Komponenty przewodzące
Technologia połączeń przewodzących
Brak dodatkowych opasek uziemiających
Podstawowe dane techniczne
Rozmiar: 65 mm i 90 mm
Maks. odporność na rozciąganie łańcucha: 600 N
Rexroth Store
System paletkowy
Do transportu produktów
które nie mogą być transportowane bezpośrednio na łańcuchu
których powierzchnie nie mogą stykać się z sobą w przypadku powstania zatoru
które łatwo ulegają uszkodzeniu
które należy odpowiednio ustawić w celu wykonywania zadań związanych z obsługą
z rozbudowanymi rozwiązaniami funkcjonalnymi
Podstawowe dane techniczne
Rozmiary: 65 mm i 90 mm
Typ łańcucha: płaski (biały, szary i ESD)
Rexroth Store
Przenośnik typu wedge
Do transportu produktów
których przenoszenie w pionie może być utrudnione ze względu na kształt
które ze względu na środek ciężkości nie mogą być transportowane po stromych, pionowych podjazdach (> 30°).
których wrażliwe powierzchnie zostałyby uszkodzone przez transport boczny lub górny
które nie mogą ślizgać się przy wznoszeniu lub opadaniu pod kątem 90° (np. przestrzenie między przenośnikami)
które mają być transportowane bez zatrzymywania produktu
Podstawowe dane techniczne
Masa produktu: do 1,5 kg / 34,5 mm
Prędkość: do 60 m/min
Szerokość łańcucha: 90 mm
Rexroth Store
Przenośnik spiralny
Przenośniki spiralne umożliwiają pionowy transport produktów oraz pełnią funkcję magazynu buforowego na najmniejszej przestrzeni.
W celu uzupełnienia oferty przenośników łańcuchowych firma Bosch Rexroth współpracuje ze smartPac, znanym i doświadczonym producentem przenośników spiralnych.
Przenośniki spiralne oparte są na ustandaryzowanych elementach systemu VarioFlow
Podstawowe dane techniczne
Rozmiar: 80-320 mm
Różnica wysokości: maks. 3000 mm między wejściem a wyjściem
System VarioFlow plus ułatwia logistykę w ciasnych przestrzeniach: transport pojemników do stacji pakowania ręcznego, a następnie do stacji wysyłki w firmie Schaefer.