Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Najlepsze rozwiązanie do każdego zastosowania

Content
 
Proste projektowanie

Łatwość projektowania przyspiesza wdrożenie

Konfiguracja platformy EasyHandling jest bardzo łatwa. A może „EasyHandling oznacza maksymalną prostotę konfiguracji.”

Już w fazie projektowania narzędzia wyboru upraszczają i przyspieszają budowę zoptymalizowanego systemu manipulacji. Użytkownik musi tylko wprowadzić kilka parametrów, aby uzyskać rekomendacje i na ich podstawie móc ustalić, jaka kombinacja modułów najlepiej sprawdzi się w danym zastosowaniu. Oprogramowanie do projektowania udostępnia informacje techniczne o komponentach oraz szczegółowe dane CAD dla całego systemu, pomagając w ten sposób inżynierom odpowiadać na zapytania użytkowników.

użytkowników.

Inwestycja w system może oznaczać nawet o 70% mniejszy nakład czasu i środków.

 
 
Krótki czas montażu

Krótki czas montażu, maksymalna wydajność

Platforma EasyHandling znacznie zmniejsza również nakład niezbędnych prac montażowych. Wszystkie moduły mechaniczne są łączone za pomocą zatrzasków i idealnie do siebie dopasowane, tak aby nie było konieczne ich czasochłonne zestawianie. Zabezpieczenia Safety on Board zintegrowane bezpośrednio w napędach upraszczają projektowanie i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo operatora i maszyny.

Inwestycja w system może oznaczać nawet o 60% mniejszy nakład czasu i środków.

 
Szybka konfiguracja

Większa elastyczność dzięki szybkiej konfiguracji

Komponenty elektryczne można bardzo łatwo skonfigurować za pomocą inteligentnego asystenta konfiguracji EasyWizard. Wszystkie dane dotyczące elektrycznej i mechanicznej charakterystyki osi są wprowadzone fabrycznie, dzięki czemu skonfigurowanie osi oznacza znacznie mniej pracy. Uruchomienie urządzenia trwa zaledwie kilka minut.

Inwestycja w system może oznaczać nawet o 90% mniejszy nakład czasu i środków.

 
Niskie koszty operacyjne

Niskie koszty operacyjne i oszczędność energii

Platforma EasyHandling wyposażona jest w inteligentne narzędzia diagnostyczne, które obliczają terminy serwisowania na podstawie rzeczywistego obciążenia i zużycia komponentów.

Platforma EasyHandling jest zbudowana zgodnie ze strategią energooszczędności na wszystkich etapach eksploatacji 4EE firmy Bosch Rexroth. Napędy nie są przewymiarowane, ogólna wydajność wszystkich współpracujących komponentów jest zoptymalizowana i na każdym kroku są podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia poboru energii.