Autoryzowany serwis Hägglunds Autoryzowany serwis Hägglunds

Serwis silników i układów napędowych firmy Hägglunds.

Wysokowydajne układy w przemyśle maszynowym wymagają wysokiej jakości wsparcia technicznego. W Bosch Rexroth zatrudniamy certyfikowanych techników serwisowych Hägglunds, przeszkolonych specjalnie pod kątem obsługi sprzętu Hägglunds. Nasi specjaliści nie tylko serwisują silniki, ale także przyjmują kompleksowe podejście do całego układu napędowego, aby zapewnić Twoim maszynom pracę bez przestojów.

Skontaktuj się z serwisem Hägglunds

Autoryzowany serwis Hägglunds - Czerp więcej z dnia dzisiejszego i przyszłości

Hägglunds zapewni Ci spokój przez cały okres użytkowania napędu. Niezależnie od tego, czy pomagamy Ci na miejscu, wspierając Cię naszą wiedzą z zakresu konkretnych zastosowań, czy też chcąc utrzymać swój napęd w dobrej kondycji, korzystasz z kanału bezpośredniej komunikacji, takiego jak Hägglunds CMp – nasi eksperci są po Twojej stronie. Lokalnie lub globalnie, w wymiarze fizycznym lub cyfrowym – idziemy dalej, by wznieść Cię na wyższy poziom.

Nasz wachlarz usług obejmuje wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoja inwestycja w Hägglunds była bezpieczna i coraz doskonalsza. Od modernizacji po maksymalizację żywotności produktu – tutaj znajdziesz zrównoważone rozwiązania dla Twojego napędu i biznesu.

Serwis terenowy

Serwis terenowy

Dzięki naszej globalnej sieci serwisów, lokalni eksperci Hägglunds są zawsze pod ręką, zapewniając szybkie wsparcie i prawdziwy spokój ducha. Niezależnie od tego, czy chodzi o wykonanie instalacji, pierwsze uruchomienie, rozwiązanie problemu na miejscu, czy wsparcie przy modernizacji, nasi specjaliści pomogą Ci uzyskać jak najlepszą wydajność rozwiązania Hägglunds.

Naprawa napędu

Naprawa napędu

Wytrzymała konstrukcja i najnowocześniejsza technologia zawarta w produktach Hägglunds są wynikiem światowej klasy wykonania. Taką samą wysoką jakością charakteryzują się unikalne narzędzia i procedury stosowane przez naszych ekspertów do naprawy silników i układów napędowych firmy Hägglunds. Wykwalifikowani specjaliści Hägglunds posiadają poświadczone certyfikatami kwalifikacje do naprawy produktów Hägglunds, co stanowi gwarancję, że praca zostanie wykonana prawidłowo.

Części zamienne

Części zamienne

Tylko oryginalne części zamienne Hägglunds zapewniają równie wysoką wydajność jak stosowane przez Ciebie układy napędowe Hägglunds. Dzięki naszemu programowi dystrybucji części zamiennych, dostawa części Hägglunds przebiega szybko i sprawnie. Jest to możliwe dzięki strategicznemu rozmieszczeniu naszych magazynów z częściami działających przy centrach serwisowych Rexroth na całym świecie.

Usługi rozszerzone

Usługi rozszerzone

Twój napęd Hägglunds nie jest zwyczajnym standardowym rozwiązaniem, dlatego oferujemy Ci wyjątkowy wachlarz usług, dostosowany do Twoich potrzeb. Obejmuje on nie tylko szkolenia, personalizację rozwiązań i wsparcie techniczne, ale dzięki systemowi łączności Hägglunds Inside Intelligence także monitorowanie stanu i konserwację zapobiegawczą. Skorzystaj z możliwości uzyskania maksymalnej optymalizacji i produktywności.

Poznaj bliżej Hägglunds

Hydrauliczne napędy bezpośrednie firmy Hägglunds to prosta droga do wysokiej wydajności poprzez silniki hydrauliczne montowane na wale, zespoły napędowe umożliwiające ich swobodne rozmieszczenie oraz inteligentne systemy sterowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Wsparcie techniczne

Globalna sieć oddziałów

Lepsza wydajność i spokój ducha

Gdziekolwiek jesteś, niezależnie od branży, nasz zespół serwisowy będzie Cię wspierał – a Twoja produktywność będzie w centrum naszej uwagi. Specjaliści Hägglunds, działający na całym świecie i przez całą dobę, przeprowadzą odpowiednie czynności rzetelnie i w jak najkrótszym czasie, optymalizując funkcjonalność konkretnego rozwiązania.

zobacz nasz film
Kontakt

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
Polska
+48 61 816 77 69 / +48 600 320 790

Kampanie

Kampanie

Aby dowiedzieć się, jakie kampanie są aktywne w Twoim regionie, skontaktuj się z najbliższym serwisem.

Osiągnij najwyższą wydajność – przejdź na nową serię pomp Hägglunds SP