Wybrane osie i komponenty liniowe firmy Bosch Rexroth zostały przetestowane zgodnie z normą ISO 14644-1 i certyfikowane dla klas pomieszczeń czystych do ISO 3, ISO 5 i ISO 6. Certyfikacja potwierdza, że osie nadają się do zastosowań o bardzo wysokich wymaganiach w zakresie czystości i stabilności procesu.
Certyfikowana przydatność do pomieszczeń czystych zgodnie z ISO 14644-1 – potwierdzona przez Fraunhofer IPA
Wysoki poziom czystości dla krytycznych procesów produkcyjnych
W wysoce wrażliwych sektorach produkcyjnych, takich jak półprzewodniki lub technologia medyczna, pomieszczenie czyste jest kluczowym elementem dla stabilnych procesów. Nawet mikroskopijne cząstki mogą powodować nieprawidłowe działanie lub prowadzić do obniżenia jakości lub powstawania niepotrzebnych odpadów.
Bosch Rexroth oferuje certyfikowane do stosowania w pomieszczeniach czystych rozwiązania techniki liniowej, przeznaczone do takich wymagających warunków – kładąc nacisk na kontrolowaną emisję cząstek, precyzję oraz długą żywotność. W zależności od zastosowania rozwiązania te są wykorzystywane jako komponenty, takie jak systemy prowadnic szynowych kulkowych i śrubowe mechanizmy toczne, jako modułowe jednostki liniowe lub jako część złożonych systemów liniowych.
Potwierdzona czystość – certyfikowana klasa pomieszczenia czystego – precyzyjna wydajność
Technika liniowa Bosch Rexroth została przetestowana przez Instytut Fraunhofera ds. Inżynierii Produkcji i Automatyki (Manufacturing Engineering and Automation – IPA) zgodnie z normą ISO 14644-1 i uzyskała certyfikat zgodności z klasami czystości pomieszczeń do ISO 3.
Niezależne badania potwierdzają, że rozwiązania Bosch Rexroth nadają się do stosowania w pomieszczeniach czystych o wysokich wymaganiach dotyczących czystości, takich jak te spotykane w branży półprzewodników, elektroniki i technologii medycznej. Jednym z komponentów, który otrzymał certyfikat, jest nowy wózek kulkowy NRTVG opracowany specjalnie do zastosowań w pomieszczeniach czystych oraz próżniowych, w którym całkowicie zrezygnowano z komponentów z tworzyw sztucznych. Przetestowano również asortyment kompaktowych modułów, zaprojektowanych tak, aby zminimalizować emisję cząstek podczas pracy.
Skontaktuj się z nami!
Przyjrzyjmy się wspólnie, w jaki sposób oferta rozwiązań w zakresie techniki liniowej Bosch Rexroth z certyfikatami do stosowania w pomieszczeniach czystych, może przyczynić się do optymalizacji Twoich procesów i pozwoli Ci skorzystać z naszego bogatego doświadczenia zdobytego podczas realizacji licznych projektów.
FAQ
Osie liniowe z certyfikatem do pomieszczeń czystych
1. Zgodnie z jaką normą i dla jakich klas pomieszczeń czystych osie liniowe Bosch Rexroth posiadają certyfikaty?
2. W jaki sposób zmierzono przydatność osi liniowych do pracy w pomieszczeniach czystych?
Test w pomieszczeniu czystym został przeprowadzony przez instytut Fraunhofer IPA zgodnie z normą ISO 14644-1 w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy. Emisje cząstek stałych z osi liniowych zmierzono w warunkach dynamicznych w zdefiniowanej konfiguracji testowej, symulującej typowe przemysłowe zastosowanie w pomieszczeniach czystych. Ocenę oparto na zmierzonych stężeniach cząstek stałych na metr sześcienny powietrza zgodnie z normą ISO dla pomieszczeń czystych klasy 5 i 6.
3. Jakie korzyści dla producentów maszyn i urządzeń płyną z certyfikacji Fraunhofer IPA?
Niezależne badania przeprowadzane przez instytut Fraunhofer IPA zapewniają producentom maszyn i urządzeń obiektywne i
oparte na normach potwierdzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń czystych. Tym samym zmniejsza się nakład pracy związany z weryfikacją i dokumentacją podczas projektowania procesów w pomieszczeniach czystych, zwiększa niezawodność planowania oraz przyspiesza realizację projektów – zwłaszcza w przypadku zastosowań o wysokich wymaganiach dotyczących czystości, precyzji i stabilności procesów.
Certyfikowane osie liniowe często wchodzą w skład modułowych systemów liniowych lub robotów liniowych. W zależności od zastosowania i konstrukcji systemu są one wykorzystywane w różnych wersjach, na przykład jako osie liniowe z silnikiem, osie liniowe z śrubowym mechanizmem tocznym lub osie liniowe z napędem pasowym zębatym.