1. Home
  2. Wydłużony okres między smarowaniami
Systemy prowadnic szynowo-kulowych BSHP oraz zespoły śrubowo-kulowe BASA o wydłużony okresie między smarowaniami Produktywność, niskie koszty i przyjazność dla środowiska

Wydłużone okresy między smarowaniami systemów prowadnic szynowo-kulowych i mechanizmów śrubowo-kulowych

Obejrzyj film

Maksymalny przebieg dzięki technice przemieszczeń liniowych o zredukowanych wymogach konserwacyjnych


Najwyższej jakości komponenty są warte swojej ceny – wie to każdy automatyk, mechanik oraz inżynier utrzymania ruchu, który ceni sobie elementy gwarantujące długotrwałą eksploatację z zachowaniem najwyższej wydajności oraz niewielkie wymagania konserwacyjne. W odniesieniu do prowadnic liniowych i napędów śrubowych oznacza to maksymalne wydłużenie okresów między smarowaniami. W idealnym przypadku wstępne smarowanie powinno wystarczać na cały okres użytkowania, co czyniłoby system przemieszczeń liniowych praktycznie bezserwisowym.


Wszystkie korzyści w skrócie



  • Systemy prowadnic szynowo-kulowych: dwukrotnie dłuższy okres między smarowaniami *
    do 20 000 km bez konieczności smarowania
  • Zespoły śrubowo-kulowe: czterokrotny wzrost liczby obrotów
    do 200 milionów obrotów bez konieczności smarowania
  • Większa dostępność maszyn
    dzięki nawet czterokrotnie dłuższym okresom między smarowaniami
  • Redukcja kosztów eksploatacji
    dzięki oszczędności środków smarnych
  • Oszczędność zasobów i przyjazność dla środowiska
    dzięki mniejszemu zużyciu środków smarnych


* Obowiązują ograniczenia techniczne. Za pomocą programu Linear Motion Designer można sprawdzić, czy dla danego zastosowania możliwe będzie wydłużenie okresu między smarowaniami.