Reduzir as emissões de CO2, garantir a cadeia de fornecimento, reduzir o impacto da escassez de trabalhadores qualificados: o setor da engenharia mecânica está enfrentando múltiplos desafios. Quem ainda tem tempo para escolher componentes de tecnologia linear em catálogos, dimensioná-los e coordená-los?
A automação é muito mais eficiente e menos propensa a erros ao usar um portfólio com links inteligentes que permitem combinar digitalmente os componentes formando eixos únicos, atuadores e sistemas de vários eixos. Principalmente quando os eixos lineares com pacote de automação montados são complementados com motores e controladores de acionamento sob encomenda ou fornecidos como um subsistema completo com software operacional pré-instalado. O comissionamento automatizado e a programação visual simples aceleram ainda mais a implementação de soluções de automação. Neste post do blog, você aprenderá como as aplicações típicas de eixo único e de vários eixos na automação de fábricas podem ser realizadas de forma rápida e fácil.
A gama de aplicações para a tecnologia linear é ampla: ela abrange processos como pick and place, alimentação e distribuição, bem como posicionamento, separação e empilhamento até a montagem, o aparafusamento ou testes. No entanto, devido aos vários requisitos de movimento, diferentes eixos lineares e configurações individuais são necessários para cada aplicação. Quatro casos típicos são descritos a seguir:
Atuadores em formato de cilindros eletromecânicos (EMCs) também contribuem para a automação eficiente de fábricas. Em comparação com os atuadores pneumáticos, eles geralmente são mais eficientes em termos de energia, requerem menos manutenção e podem ser controlados mais facilmente, pois o acionamento de fuso converte diretamente o torque do motor em movimento. As séries EMC e EMC-HP da Rexroth com seus fusos planetários e de esferas têm cerca de 3 mil variantes e possibilitam uma ampla gama de aplicações para prensagem e automação em setores que variam desde eletrônica e produção de baterias até soluções em automação para bens de consumo rápido (FMCG).
Com os pacotes opcionais de acionamento e automação da Bosch Rexroth, tarefas de posicionamento dinâmico com forças de 0,1 kN podem ser implementadas tão facilmente quanto aplicações de prensagem e união até 250 kN. O Smart Function Kit Pressing também inclui um sensor de força opcional e um PC industrial com software operacional pré-instalado. Como resultado, as prensas servoacionadas prontas para operar podem ser configuradas e solicitadas diretamente pelo número de material em apenas alguns cliques.
O software operacional baseado em navegador permite realizar o comissionamento em poucos minutos. A programação é feita graficamente por módulos de sequência e inclui verificações de plausibilidade para impedir que os limites do sistema sejam excedidos. O Smart Function Kit Pressing pode ser facilmente conectado a um aparelho de controle de nível superior no local de utilização por meio de blocos de função preparados. Depois da conexão do Smart Function Kit Pressing, a prensa servoacionada pode ser comandada e os dados de resultado e processo podem ser transmitidos para a prensa pelo controlador de nível superior.
Seja com eixo simples, sistema de vários eixos ou cilindro eletromecânico: os pacotes modulares de acionamento e automação para atuadores e sistemas lineares podem solucionar uma ampla gama de tarefas de automação de forma fácil, rápida e econômica – incluindo prensas servoacionadas completas e robôs lineares. Para ter máxima flexibilidade, o próprio usuário decide o grau de implementação desejado. Por exemplo, um único eixo ou sistemas de vários eixos podem ser configurados passo a passo como sistemas mecânicos ou eletromecânicos, ou então podem formar um sistema linear completo que inclui o software de controle. Em qualquer caso, a engenharia mecânica e da fábrica certamente vai aproveitar bem o tempo que terá livre para outras tarefas.
Você quer conhecer mais ideias práticas para a automação moderna com tecnologia linear? Veja as gravações aqui.
Entre em contato com nossos especialistas para obter mais informações e suporte sobre as ferramentas e aplicações.