1. Home
  2. Blog
  3. Blocos manifold STO: Segurança funcional resolvida de forma simples
Blocos manifold STO da Bosch Rexroth para a segurança funcional de sistemas hidráulicos conforme ISO 13849 até Cat 4 PLe.
Blocos manifold STO da Bosch Rexroth para a segurança funcional de sistemas hidráulicos conforme ISO 13849 até Cat 4 PLe.
Hidráulica industrial

Segurança funcional resolvida de forma simples

A implementação da segurança funcional conforme ISO 13849 é um dos maiores desafios da engenharia mecânica. Principalmente em hidráulica, avaliações de segurança complexas, projetos personalizados e validações elaboradas geralmente tornam os projetos mais demorados e caros. Portanto, é necessário usar soluções que simplifiquem radicalmente o processo sem comprometer a segurança. Exatamente para esses contextos, a Bosch Rexroth criou os blocos manifold Safe Torque Off (STO), ou simplesmente STOM – uma solução inovadora e padronizada.

Os blocos manifold STO (STOM) são a solução pronta para usar que permite implementar com eficiência a segurança de máquinas em hidráulica. Como esses componentes padrão permitem a segurança no mais alto nível, sem aumentar os esforços de engenharia? Quatro perguntas, quatro respostas claras.

É possível implementar a segurança funcional na hidráulica de forma rápida, fácil e confiável?

Claro que sim. Com nossos STOM, os blocos manifold Safe Torque Off (STO).

Esses blocos manifold eliminam a complexidade normalmente associada ao cumprimento dos requisitos de segurança funcional conforme ISO 13849. Em vez de investir em engenharia personalizada, demorada, avaliações complexas e validações dispendiosas, basta selecionar uma variante adequada em nosso portfólio padronizado.

A série STOM oferece:

  • Funções de segurança pré-configuradas e pré-validadas até o mais alto nível de segurança Cat 4 PLe – com certificação DGUV (órgão de teste externo para segurança de máquinas).
  • Seleção fácil baseada em quatro parâmetros:
    pressão, taxa de fluxo, nível de segurança e funções necessárias.
  • Documentação abrangente, incluindo cálculos de validação e instruções de instalação.

A vantagem decisiva:

Redução drástica dos esforços de planejamento, concepção, montagem e avaliação de segurança do projeto. Os usuários relatam uma redução significativa no tempo de engenharia de segurança em comparação com projetos personalizados.

É possível integrar funções de segurança importantes como STO, SDE e SLS em um bloco?

Com certeza. O bloco manifold STOM foi desenvolvido para combinar as três funções de segurança hidráulicas centrais em um único componente compacto:

  • Safe Torque Off (STO): Um desligamento de dois canais monitorado por posição assegura a desconexão segura da fonte de alimentação hidráulica e um desligamento de áreas inteiras de máquinas ou sistemas sem vazamentos e em menos de 300 ms.
  • Safe Decompression (SDE): Após o desligamento, a pressão a jusante é aliviada de forma controlável. Válvulas de desvio duplas asseguram a descompressão acelerada.
  • Safe Limited Speed (SLS): O mesmo circuito de bypass pode ser usado para pré-compressão. Isso minimiza os choques de comutação ao abrir as válvulas principais aumentando a vida útil do componente, reduzindo ruídos e permitindo uma operação de configuração segura.

Essa integração de alta funcionalidade reduz a necessidade de componentes externos e tubulação, aumentando a visão geral e a confiabilidade do sistema de maneira geral.

Blocos manifold asseguram a máxima segurança da fábrica mesmo sob altas pressões?

Definitivamente. As soluções STOM são projetadas para assegurar desligamentos rápidos e seguros, mesmo sob condições operacionais exigentes.

Na maioria dos estados de operação, são alcançados tempos de fechamento inferiores a 300 ms. Um teste prático, por exemplo, demonstrou um tempo de fechamento inferior a 250 ms com uma pressão de 75 bar no sistema. Quanto maior for a pressão do sistema, mais rápido o bloco de controle fecha.

Esses tempos de reação rápidos são cruciais para minimizar os perigos em uma emergência e maximizar a segurança da fábrica. A confiabilidade é baseada na comprovada tecnologia de válvulas Bosch Rexroth, otimizada para os requisitos de segurança funcional. Uma superfície galvanizada também garante proteção contra corrosão de longa duração.

Os esforços para comissionamento, manutenção e gerenciamento de peças de reposição durante todo o ciclo de vida de uma máquina pode ser minimizado com a solução STOM?

Sim. Por meio de padronização consistente. A seleção é feita simplesmente por um número de material da folha de dados.

Como todos os tamanhos nominais usam controle elétrico idêntico, o comissionamento e o gerenciamento de peças de reposição são significativamente simplificados.

A compatibilidade com óleos minerais (HLP) e fluidos resistentes a chamas (HFC, HFDU) também permite a incorporação flexível em sistemas existentes. Desde o projeto, a instalação e a operação até a manutenção – os blocos manifold STOM reduzem a complexidade e os custos ao longo do ciclo de vida, minimizam as interrupções de produção e, consequentemente, aumentam a produtividade.

Comparação: STOM ou Desenvolvimento Personalizado

Blocos manifold STO (STOM) Personalização de design, engenharia e
implementação da solução hidráulica
Esforço de engenharia Mínimo devido à seleção padrão Muito alto, design personalizado
Avaliação de segurança Pré-planejada e pré-validada Complexa, demorada e de alto risco
Tempo para comissionamento Significativamente menor Meses de desenvolvimento e mais tempo para validação
Integração de funções STO, SDE, SLS em um bloco Principalmente componentes e tubos separados
Risco e custos de projeto Baixos devido à solução padrão testada Altos devido à complexidade e validação individual

Os STOM, ou blocos manifold STO, tornam a implementação da segurança funcional em sistemas hidráulicos mais simples, rápida e confiável. Eles combinam os mais altos requisitos de segurança com a eficiência de uma solução pronta para usar. Como componentes padronizados e pré-validados, os blocos STOM reduzem esforços de engenharia, aceleram o comissionamento e aumentam a segurança de planejamento durante todo o ciclo de vida. Vantagens típicas Bosch Rexroth.

Documentação técnica

Para a execução simples do projeto, uma documentação abrangente e um manual de instruções estão disponíveis.

A seleção da variante STOM apropriada é simples usando o número de material na folha de dados.

Mais informações

Quer repensar sua segurança funcional?

Com certeza! Entre em contato com nosso departamento de vendas agora mesmo.

Fale conosco

Glossário

STO (Safe Torque Off)

Desconexão segura do torque ou desconexão segura da fonte de energia.

SDE (Safe Decompression)

Despressurização segura e controlada de peças do sistema.

SLS (Safe Limited Speed)

Limitação segura da velocidade frequentemente utilizada para a operação de configurações.

ISO 13849

Norma de orientação para segurança funcional de peças de segurança em sistemas de controle.

Cat 4 PLe

A categoria de controle mais alta (Categoria 4) e o nível de desempenho mais alto (PL e) da norma ISO 13849 que descrevem a menor probabilidade de falha.