1. Home
  2. Blog
  3. eLION: Portfólio consistente
Portfólio eLION
Portfólio eLION
Soluciones para máquinas móviles

eLION: Portfólio consistente para todas as classes de máquinas

O portfólio eLION expandido permite a eletrificação consistente de toda a frota de máquinas. Os novos elementos: eLION Power and Motion Control, motores de alta tensão altamente compactos e opções de 96 V para veículos off-highway menores.

O avanço da eletrificação de máquinas móveis de trabalho coloca os temas da padronização e escalabilidade em evidência. Como os fabricantes de veículos off-highway podem aumentar a eficiência no desenvolvimento e na operação em todas as classes de máquinas?

1. Funções de software para gerenciamento de energia, sistema de acionamento e hidráulica de trabalho

Muitos OEM investem pesadamente no desenvolvimento de seu próprio software de controle e descobrem que o esforço de desenvolvimento, integração e manutenção aumenta a cada modelo eletrificado. Isso não precisa ocorrer. Com o portfólio eLION Power and Motion Control, a Bosch Rexroth agora oferece uma alternativa econômica com uma lógica de software unificada para todos os tamanhos de máquinas. Seja em um novo desenvolvimento ou na conversão de veículos existentes, como para frotas de aluguel: a integração é mais rápida e confiável com o portfólio especialmente desenvolvido para aplicações off-highway. Ao mesmo tempo, a complexidade da eletrificação é reduzida, otimizando o desempenho das máquinas e garantindo uma experiência operacional baseada nas necessidades. A abordagem da solução – adequada ao ecossistema BODAS – é modular e consiste em três soluções de software de aplicação que podem ser adaptadas de forma flexível a várias aplicações:

Power and Motion Control eLION

Controle de energia elétrica EPC
Controla o sistema de alta tensão, comunica-se por meio de interfaces padronizadas com a bateria e o gerenciamento térmico e garante a integridade elétrica. O gerenciamento de energia integrado é otimizado em termos de funcionalidade e disponibilidade.

Controle do acionamento de translação EDA
Controla o acionamento de tração e permite a condução com base na velocidade e com detecção de carga. Isso permite, entre outras coisas, que a sensação operacional familiar de um acionamento hidrostático seja reproduzida com precisão.

Controle de acionamento de bomba PDC
Integra o inversor, os motores e as bombas com controle eletrônico. Além do controle de bombas, o software de aplicação oferece uma variedade de funções para uma operação com eficiência energética e baixo nível de ruído.

Conclusão:
O novo portfólio eLION Power and Motion Control permite um rápido tempo de colocação no mercado e reduz os custos de desenvolvimento graças a funções pré-validadas para sistemas de alta tensão, tração e acionamentos de bombas. O portfólio integra os componentes Rexroth eLION, como inversores, motores, carregadores de bordo e conversores CC-CC. Ele permite o controle ideal do veículo e oferece interfaces personalizáveis para sistemas de gerenciamento térmico e de baterias. O lançamento no mercado começou no final de 2025 e os projetos-piloto iniciais já estão em andamento.

2. Motores versáteis com alta densidade de potência

Mesmo espaço de instalação, com até 50% mais energia – tal é a simplicidade com que a nova série de motores EMP1 pode ser descrita. Com essa expansão, o portfólio de alta tensão eLION cresce para incluir uma plataforma de motor escalável otimizada para utilizar off-highway, para acionar bombas, tração e aplicações de gerador altamente eficientes. O aumento significativo da densidade de potência com força de tração substancialmente mais elevada e relações de transmissão mais baixas baseia-se num design eletromagnético otimizado. Resultado: máquinas mais compactas, mais leves e mais potentes. Com cinco comprimentos, os motores de alta velocidade escaláveis cobrem uma faixa de potência contínua de 30 a 175 kW e impressionam com o desempenho consistentemente alto em toda a faixa de velocidades. Isso oferece flexibilidade de design: cada tipo de unidade pode ser suportada de forma ideal – com maior eficiência da máquina e maior autonomia da bateria.

Motor eLION EMP1
Portfólio de baixa tensão eLION

3. Portfólio de 96 V padronizado

Muitos fabricantes conscientemente começam a transformação com máquinas compactas na faixa de 96 V – por exemplo, com carregadeiras de rodas ou empilhadores telescópicos. Outros já estão ativos no segmento de alta tensão e agora também querem eletrificar classes de potência menores. É por isso que a Bosch Rexroth complementa o portfólio eLION Power and Motion Control com opções de 96 volts. Isso inclui motores e inversores com comunicação CAN-J1939, protocolo de diagnóstico UDS e segurança funcional totalmente integrada de acordo com a norma ISO13849. Graças a essas interfaces padrão, os fabricantes de máquinas de trabalho móveis se beneficiam de uma infraestrutura consistente de comunicação e diagnóstico, o que também simplifica significativamente a escalabilidade posterior para classes de tensão e categorias de potência mais altas.

Que desafio de transformação você está enfrentando atualmente?

Entre em contato conosco! Vamos encontrar juntos uma solução eficiente e poderosa.
Rexroth.FastChat@boschrexroth.com.br

O portfólio eLION completo e mais informações em um só lugar? www.boschrexroth.com/eLION

Peter Fischbach membro de gerenciamento de vendas e produtos da equipe de projetos de eletrificação off-highway, na unidade de negócios Soluções Móveis Bosch Rexroth. Em sua carreira profissional, ele trabalhou em vários cargos, incluindo a Gestão do Setor Industrial da Rexroth para Automações de Fábrica, Gestão de Aplicações e de Produtos e como chefe da subsidiária norte-americana da REFU Elektronik antes de ingressar no Grupo Bosch. Ele tem sólida formação em engenharia elétrica e mais de 30 anos de experiência em eletrônica de potência para acionamentos, digitalização/IoT e eletrificação nas áreas de aplicações mobil e automação de fábrica.

Peter Fischbach

Michael Mast membro de gerenciamento de vendas e produtos da equipe de projetos de eletrificação off-highway, na unidade de negócios Soluções Móveis Bosch Rexroth. Aqui, ele trabalha como gerente de produtos para softwares de aplicação e sistemas para acionamentos elétricos. Em sua carreira profissional, ele ocupou vários cargos, incluindo testes de veículos e gerenciamento de projetos para acionamentos hidráulicos em circuitos abertos e fechados. Possui uma formação sólida e mais de 17 anos de experiência em tecnologia de acionamentos hidráulicos e elétricos, bem como a eletrificação e controle de acionamentos para máquinas móveis de trabalho.

Michael Mast