1. Home
  2. Blog
  3. Eurovast impulsiona sua eficiência com VarioFlow plus
Rolos de papel em um sistema transportador de correntes VarioFlow plus em uma fábrica de produção
Rolos de papel em um sistema transportador de correntes VarioFlow plus em uma fábrica de produção
Tecnologia de montagem

Fluxo de material eficiente na produção papel tissue

Em uma fábrica da Eurovast em Pescia (Itália), o sistema transportador de correntes VarioFlow plus Bosch Rexroth assegura um fluxo de material eficiente na produção, reduz a manutenção e aumenta a confiabilidade.

Um projeto complexo, mas eficiente

A Eurovast é uma empresa líder na produção de papel tissue. A empresa é representada no mercado pelas marcas Fior di Carta Lifestyle, Suprema, Buffalo, Bravo e By Fior di Carta Lifestyle. Ela escolheu trabalhar com a Bosch Rexroth para otimizar suas instalações de produção. O objetivo era implementar uma solução altamente automatizada que possibilitasse a produção contínua com tempos de inatividade mínimos de máquinas.

Várias formas de papel tissue Suprema da Eurovast

Fonte da imagem: EuroVast SpA

A fábrica de processamento: um processo totalmente automatizado

A fábrica da Eurovast em Pescia (Itália)

Fonte da imagem: EuroVast SpA

Saverio Capiferri, gerente de operações da Eurovast, explica que o processo de produção se baseia em uma linha de automação completa monitorada por operadores sem intervenção manual direta. A máquina é carregada primeiro com um enorme rolo de papel base. Em seguida, ocorre um processo totalmente automático que termina com a paletização dos produtos.

A confiabilidade das máquinas é essencial para a produção em operação contínua por 24 horas. O processo se divide em três fases principais: desenrolar os rolos, alimentar as embalagens primária e secundária.

Tecnologia Rexroth na prática

A Bosch Rexroth forneceu uma solução avançada de fluxo de material para a fábrica de produção em Pescia. O sistema transportador de correntes modular VarioFlow plus permite que os rolos de papel e as unidades de embalagem sejam transportados de forma eficiente entre as várias etapas de produção. Graças a uma solução de software desenvolvida especialmente, o fluxo de material pode ser adaptado conforme necessário. Isso assegura máxima flexibilidade e otimização dos processos de trabalho.

Um dos aspectos mais inovadores do sistema transportador é a possibilidade de adaptação a processos de produção complexos. Os rolos de papel podem ser alimentados para diferentes máquinas de embalagem, conforme necessário. O fluxo de material entre as várias fases de processamento é assegurado continuamente.

Rolos de papel em um sistema transportador de correntes VarioFlow plus em uma fábrica de produção

Fonte da imagem: EuroVast SpA

Benefícios da solução escolhida

A solução Rexroth na Eurovast oferece muitos benefícios:

  • Confiabilidade: Menores tempos de inatividade e produção contínua confiável
  • Menos manutenção: Apesar das grandes quantidades de poeira comuns na indústria do papel, o sistema transportador é menos susceptível ao desgaste.
  • Eficiência energética: Ao reduzir o atrito e otimizar o número de acionamentos utilizados, o consumo de energia foi significativamente reduzido.

De acordo com Simone Ghilarducci, gerente de projeto da Eurovast, a decisão de utilizar o transportador de correntes VarioFlow plus comprovou ser a melhor opção estratégica. Pela redução do desgaste e a otimização do número de seções de transporte com acionamento próprio, os custos operacionais foram diminuídos e a eficiência geral aprimorada.

Trabalhar em conjunto para superar novos desafios

A experiência positiva com a Bosch Rexroth encorajou a Eurovast a continuar a cooperação em futuros projetos.

"Pretendemos continuar a trabalhar com a Bosch na área de automações", diz Capiferri.

Você tem dúvidas ou está interessado no VarioFlow plus?

Entre em contato conosco!

VarioFlow@boschrexroth.de

Mulher olhando para o transportador de correntes VarioFlow plus