1. Home
  2. Blog
  3. Ícones da hidráulica – blocos manifold multiestação
Blocos manifold multiestação Bosch Rexroth são a base para controles hidráulicos compactos e potentes
Blocos manifold multiestação Bosch Rexroth são a base para controles hidráulicos compactos e potentes
Hidráulica industrial

Construção modular, gestão econômica

Blocos manifold multiestação HSR são a base para controles hidráulicos compactos e potentes.
Aumento da variedade de produtos, duração mais curta dos projetos, requisitos de segurança mais altos e pressão crescente sobre os custos – atualmente, os controles hidráulicos precisam ser implementados com maior eficiência. Seja em design, compras ou gerenciamento de projetos: é necessário ter soluções funcionalmente flexíveis e padronizadas. Para satisfazer essa demanda, os painéis de controle HSR da Bosch Rexroth funcionam como uma solução dimensionável em hidráulica industrial. Cinco perguntas objetivas – e nossas respostas – mostram as vantagens:

Como projetar de maneira individual e econômica os sistemas de controle hidráulico?

Simples: basta utilizar nossos blocos manifold multiestação modulares HSR.

Os blocos manifold multiestação HSR são placas base modulares para a criação de sistemas de controle hidráulico compactos. Eles podem ser combinados de forma flexível com elementos de vários componentes padrão em configurações empilhadas ou verticalmente vinculadas. Isso permite criar sistemas de controle hidráulico personalizados com base em um princípio de design padronizado e claramente definido. Os blocos manifold multiestação também estão disponíveis nas seguintes versões:

  • em dimensões nominais de NG6 (Cetop3) até NG25 (Cetop8)
  • em diferentes tamanhos e posições de conexão
  • com conexões de medição integradas
  • em vários revestimentos
  • com perfuração adicional opcional

Os blocos manifold multiestação são adequados principalmente para aplicações com alta densidade funcional, muitas variantes e espaços de instalação limitados.
A vantagem do design modular do painel: A personalização é obtida pela configuração funcional padronizada, ao invés de ter que reformular o bloco de controle hidráulico. Isso reduz o esforço de engenharia e aumenta a reprodutibilidade em todo o projeto. Os módulos padrão também simplificam o gerenciamento de variantes, a manutenção, o inventário de peças de reposição e as expansões futuras.
Resultado: Otimização sustentável dos custos da vida útil.

Há controles hidráulicos modulares disponíveis a partir de um tamanho de lote de uma unidade?

Sim. Há sistemas de controle hidráulico disponíveis com base nos blocos manifold multiestação HSR para qualquer quantidade – graças a nosso grande sistema modular de componentes hidráulicos padrão.

Eles têm como base um portfólio padronizado de painéis de controle, painéis intermediários e válvulas. A configuração específica para a aplicação permite soluções personalizadas para máquinas de produção em série e de finalidades especiais. Ao invés de ter que reformular completamente cada sistema de controle, as funções são construídas utilizando uma abordagem de empilhamento modular. Isso gera flexibilidade técnica e reprodutibilidade econômica com esforços gerenciáveis em engenharia.
Outra vantagem: Todo sistema de controle hidráulico configurado passa por testes hidráulicos na fábrica. Funções, níveis de pressão e lógica de comutação são verificados antes da integração na máquina. Isso reduz os riscos no comissionamento e possibilita maior certeza no planejamento para compra e gerenciamento de projetos – até para tamanhos de lote de uma unidade.

Os controles hidráulicos no design de painel de série HSR também são adequados para pequenos espaços de instalação?

Definitivamente. A alta densidade de potência das placas de matriz e o empilhamento vertical dos módulos permitem realizar sistemas de controle compactos com várias estações de válvulas paralelas.

Graças ao design de empilhamento, os módulos funcionais individuais são empilhados verticalmente. Assim, até 10 estações de válvulas podem ser implementadas em pressões de operação de até 350 bar – cada estação com conexões separadas de consumidores e canais de pressão e tanque compartilhados.
Ao invés de distribuir as funções por linhas separadas e tubulação externa, elas são agrupadas em um bloco de controle claramente estruturado com design modular. Isso reduz o espaço de instalação necessário, minimiza as interfaces e aumenta a clareza do sistema de controle. Esse princípio de design modular também é adequado para aplicações com requisitos de alto desempenho e espaço de instalação limitado. O tamanho compacto não implica em menos funções, mas na maior integração em uma determinada pegada – com estrutura definida e alta densidade de potência.

É possível implementar uma ampla variedade de funções hidráulicas de forma sistemática e segura usando blocos manifold multiestação HSR?

Sim. O layout modular também permite variantes funcionais complexas considerando os requisitos de segurança específicos da máquina.

Além da versão padrão, os blocos manifold multiestação HSR podem ser combinados com várias opções funcionais. Essas opções incluem, por exemplo, funções de limitação de pressão integradas (P → T), separação de pressão após estações individuais ou redução de pressão na entrada. Funções especiais também podem ser implementadas usando combinações adequadas de placas e válvulas intermediárias, incluindo:

  • Funções de redução de pressão com controle mecânico e elétrico
  • Funções de controle de fluxo e controle de corrente
  • Limitação de pressão e descarga no lado da bomba
  • Funções de redução de frenagem e de retenção de carga
  • Funções de alívio e desligamento monitorado por posição
  • Funções de válvula de assento
  • Funções de válvula de controle direcional reguladas e controladas proporcionalmente
  • Sensores de pressão

Componentes externos adicionais ou tubulação complexa são reduzidos. Isso simplifica o projeto de circuitos hidráulicos complexos – mantendo a alta segurança operacional.
Bom saber: Todos os aparelhos de controle baseados em blocos manifold multiestação HSR atendem de forma confiável os requisitos de segurança específicos da máquina em combinação com o sistema de controle elétrico. Esse requisito selecionou corretamente válvulas, por exemplo, com monitoramento integrado de posição da bobina ou sensores de pressão nas portas de medição.

Como os blocos manifold multiestação HSR aceleram a engenharia dos controles hidráulicos?

Com eficiência, por módulos padronizados, ferramentas de configuração digital e dados de design imediatamente disponíveis.

Sistemas de controle hidráulico em design de painel intermediário podem ser projetados e configurados sistematicamente – com um mínimo de loops de iteração e alta confiabilidade de planejamento a partir da fase de concepção. O configurador de bloco manifold multiestaçãooferece suporte à compilação das combinações funcionais desejadas e fornece documentos técnicos, como dados CAD e diagramas de circuitos.
Você ainda não encontrou a solução ideal? Basta dizer os parâmetros necessários (espaço de instalação, nível de pressão, fluxo, funções) – vamos encontrar o layout de circuito ideal para sua aplicação.

Comparação de controles hidráulicos:

Construção de placas em série, monobloco ou tubulação individual

Critérios Construção modular de alto desempenho (HSR) Monobloco – bloco de controle Válvulas únicas com tubulação externa
Modularidade Alta – funções com empilhamento modular Baixa – estrutura de canal fixo Baixa – válvulas podem ser combinadas individualmente
Esforço de engenharia Baixa reprodutibilidade devido à padronização Alta, exceto em variantes Níveis mais elevados alcançados por tubulações individuais
Requisitos de espaço no local Compacto por empilhamento vertical Compacto graças a válvulas com união roscada Muito alto devido às linhas externas
Capacidade de expansão Simplesmente por módulos adicionais Possível sob certas condições Possível, mas construtivamente complexo
Manutenção e serviços Substituição de placas e válvulas intermediárias individuais Substituição de válvulas individuais A substituição de válvulas individuais só é possível pela abertura da tubulação
Custos na vida útil Baixos pela padronização Muito baixos Maior pela complexidade

Os blocos manifold multiestação HSR combinam flexibilidade modular com padronização de baixo custo. Eles possibilitam realizar sistemas de controle hidráulico compactos, de alto desempenho e testados – desde máquinas individuais até a produção em série. Como solução hidráulica industrial de alto desempenho para aplicações exigentes, o design típico de bloco manifold multiestação reduz a complexidade, acelera a engenharia e cria confiabilidade de planejamento ao longo de toda a vida útil. Vantagens típicas Bosch Rexroth.

Que tal reinterpretar seus sistemas hidráulicos?

Claro que sim! Entre em contato com nossa equipe de vendas.

Fale conosco

Perguntas frequentes e glossário

O que são blocos manifold multiestação HSR?

Os blocos manifold multiestação são elementos base modulares para controles hidráulicos em um design de painel de série (empilhamento em altura). Eles permitem a integração sistemática de múltiplas válvulas em um bloco de controle hidráulico compacto e modular.

Quais aplicações são adequadas para painéis de controle de série HSR?

Alguns exemplos de utilização de blocos manifold multiestação são: prensas, máquinas de moldagem por injeção de plástico, máquinas-ferramentas e construção de máquinas especiais – sempre que forem necessários controles hidráulicos compactos e potentes com um formato modular.

Os blocos manifold multiestação são adequados para um lote de tamanho uma unidade?

Sim. Graças ao seu design modular, os sistemas de controle hidráulico com base em blocos manifold multiestação HSR podem ser implementados e configurados de maneira econômica. Eles são fornecidos completamente testados e funcionais até para unidades individuais, como para máquinas com finalidades especiais.

Quais são as vantagens do configurador de bloco manifold multiestação HSR?

O configurador oferece suporte ao design estruturado de controles hidráulicos e fornece dados CAD e diagramas de circuito para integração direta no design e na máquina. Isso reduz significativamente o esforço de engenharia e economiza tempo e dinheiro.

Blocos manifold multiestação HSR

Placas de base para a realização de controles hidráulicos modulares na construção de blocos manifold multiestação.

Design de multiestação

Princípio de design para controles hidráulicos com várias válvulas ou elementos funcionais dispostos uns acima dos outros e fornecimento conjunto por pressão integrada e canais de tanque.

Design de empilhamento vertical

Empilhamento de módulos de válvula e placa intermediária para aumentar a densidade funcional e de potência.

Bloco manifold hidráulico

Unidade compacta para funções de controle de pressão, fluxo e direção em sistemas hidráulicos.

Estação de válvulas

Ponto funcional individual em uma placa de série com ligações separadas para consumidores.

Tamanho (NG)

Tamanho padronizado de estrutura de um componente hidráulico.

Função de limitação de pressão (P→T)

Função para limitar a pressão do sistema desviando-a para o reservatório.

Válvula de sobrecarga

Válvula para controle seguro da carga em caso de cargas suspensas ou condução.

Tamanho de lote uma unidade

Produção ou entrega de um único item sem produção em série.

Custos na vida útil

Custos totais de uma solução para as fases de planejamento, operação, manutenção e peças de reposição.