1. Home
  2. Blog
  3. Ícones da hidráulica – Bombas de engrenamento interno
Nossas bombas de engrenamento interno são ícones da hidráulica
Nossas bombas de engrenamento interno são ícones da hidráulica
Hidráulica industrial

O que conta é o interior!

As bombas de engrenamento interno têm várias vantagens em relação a outros designs. O que torna as eficientes bombas Bosch Rexroth tão atraentes e versáteis? Quatro perguntas, quatro respostas.
Processos dinâmicos, tempos de ciclo curtos e aumento da eficiência energética – esses são os maiores desafios que a hidráulica industrial precisa enfrentar. Neste artigo, apresentamos um componente básico típico que definitivamente merece um olhar mais atento: a bomba de engrenagem interna. Por quê? Abaixo você encontra as quatro perguntas mais frequentes – e quatro respostas claras para elas.

Existe uma solução eficiente para processos altamente dinâmicos?

Sim: nossas bombas de engrenamento interno. Elas são eficientes e combináveis de maneira modular.

As bombas de engrenamento interno Bosch Rexroth são altamente eficientes e versáteis. Esse tipo compacto, robusto e silencioso de bomba de deslocamento positivo oferece consistentemente altos níveis de eficiência – por muitos, muitos anos. O aspecto essencial para isso é a compensação do vazamento indesejado nas direções axial e radial. Nossas medidas preventivas de projeto otimizam automaticamente as dimensões do espaço entre a engrenagem interna, a engrenagem do anel e a caixa. Isso garante que o fluido seja transportado continuamente, com baixa pulsação e com perdas mínimas por vazamento. Resultado: desgaste mínimo, máxima eficiência volumétrica.

Mais vantagens:

  • Ideal para aplicações dinâmicas e de velocidade variável: Alta eficiência em ampla faixa de velocidade graças ao design simétrico e baixo momento de inércia.
  • Longos intervalos de manutenção: Composição de material ideal e aprimoramento contínuo dos processos de fabricação.
  • Modularidade: Nossas combinações de bombas de design alternado possibilitam opções completamente novas para soluções sob medida. Você encontra a bomba ideal para todos os requisitos – vantagens típicas Bosch Rexroth.

É possível reduzir os tempos de ciclo e economizar energia?

Sim. Com nossas bombas de engrenamento interno altamente eficientes que também funcionam para acionamentos de velocidade variável.

Momentos de inércia baixos e eficiência consistentemente alta são a aspectos essenciais para maior desempenho e eficiência energética. Essa é a combinação perfeita para acionamentos de velocidade variável e nossa alternativa eficiente em uso de energia para controle de aceleração. Com uma combinação inteligente de motor elétrico e bomba de engrenagem interna, o sistema de controle de deslocamento fornece a potência ideal em todos os pontos de operação consumindo significativamente menos energia. Assim, nossas bombas de engrenamento interno eficientes e duráveis dão uma contribuição importante para tempos mínimos de ciclo, qualidade ideal de processos e máxima eficiência energética.

Mais benefícios? O princípio operacional de baixo ruído de nossas bombas de engrenamento interno reduz o stress no local de trabalho e permite economizar em medidas de isolamento acústico – ideal para ambientes sensíveis e para seu orçamento.

Oferecemos soluções de bomba compactas para alta pressão, altas velocidades ou mudanças frequentes de carga?

Sim! Basta combinar nossas bombas de engrenamento interno com outros tipos de bomba para obter mais potência e eficiência energética.

Nossas bombas de engrenamento interno oferecem mais do que versatilidade por conta própria. Quando combinadas com outros tipos de bomba, elas criam opções de solução totalmente novas para aplicações individuais – principalmente aplicações que envolvem alta pressão, altas velocidades ou mudanças frequentes de carga. O modelo compacto PGH55, por exemplo, é muito popular. Essa bomba dupla robusta e silenciosa possui um design curto e impressiona por seu volume de deslocamento constante, pela baixa pulsação, por sua ampla faixa de viscosidade e velocidade. Flexibilidade quase ilimitada: todos os projetos e tamanhos nominais podem ser livremente combinados uns com os outros, incluindo outras bombas de engrenamento interno, bombas de palhetas ou bombas de pistões radiais.

Posso encontrar a bomba perfeita em menos de 2 minutos?

Sim! Basta acessar nosso site e usar os seletores de bombas Rexroth!

Com nossos seletores de bombas de engrenamento interno, você pode ver uma pré-seleção adequada para sua aplicação informando apenas alguns critérios. Defina os pontos de funcionamento (OP) e o caudal volúmico e selecione um sistema de velocidade variável ou uma bomba constante como parâmetro adicional. Mais uma vantagem típica Rexroth: link direto para a Rexroth Store para fazer downloads de dados CAD.

As bombas de engrenamento interno Bosch Rexroth são a escolha certa para vários requisitos, desempenho ideal e eficiência no uso de energia. Elas são compactas, robustas, silenciosas e combináveis de forma flexível – critérios indispensáveis para processos dinâmicos e confiáveis com custos totais mínimos. Vantagens típicas Bosch Rexroth.

Nossas bombas de engrenamento interno no catálogo de produtos

Quer reinterpretar seu sistema?

Conte conosco! Entre em contato com nossa equipe de vendas.

Entre em contato