As máquinas de gravação LANG transformam as estruturas mais sofisticadas em matrizes de gravação para moedas, brinquedos e pneus de veículos grandes. Como essa discreta campeã melhora sua competitividade no mercado em longo prazo? Com o sistema de medição integrado IMS, cilindros eletromecânicos EMC e muitos outros componentes da Rexroth de tecnologia linear e de automação.
Por milhares de anos, as pessoas têm gravado objetos para torná-los inconfundíveis e à prova de falsificações. A criação de estruturas detalhadas nas matrizes de moedas, pneus de automóveis ou brinquedos modernos requer a mais alta precisão em tecnologia linear, bem como em acionamentos e controles envolvidos.
Fundada há mais de 50 anos em Hüttenberg, no estado de Hesse, na Alemanha, a fabricante de máquinas-ferramentas LANG GmbH & Co. KG é especialista em usinagem de precisão de matrizes de estampagem e gravação, sendo considerada a líder de mercado mundial em diversas áreas. Além de serem utilizadas na indústria automotiva, de moedas e de brinquedos, as máquinas de precisão LANG também podem ser encontradas na produção de discos tipo wafer, microscopia e nas indústrias de impressão e embalagem.
Algumas fresas medem apenas três centésimos de milímetro e são operadas na faixa de centésimos de milímetro para usinagem refinada. Os requisitos de precisão para as tecnologias linear, de acionamento e controle utilizadas são igualmente elevados. Quanto mais equipamentos vierem de um único fornecedor, melhor, na opinião do chefe de design Marcus Boller:
A LANG também usa sistemas de trilho de rolo e trilho de esferas em combinação com motores lineares Rexroth como componentes adicionais do vasto portfólio da Rexroth. Por exemplo, na série de fresadoras Impala 400SL, usada principalmente no setor de moedas e miniaturas, em que obtém precisão de repetição na faixa de µm.
O fato de a Bosch Rexroth também estar profundamente envolvida no desenvolvimento tem efeitos positivos em vários outros aspectos, como seleção, design e configuração dos acionamentos e motores. Afinal, a precisão máxima só pode ser alcançada se as taxas de inércia de massa estiverem corretas, enfatiza Marcus Boller. O portfólio de tecnologia linear bem ajustado e a cooperação aberta e honesta facilitam encontrar a solução ideal para cada aplicação.
Além dos aspectos comerciais e da qualidade da entrega, a cooperação ampliada com a Bosch Rexroth também melhorou a qualidade dos produtos em longo prazo. "As guias são tão robustas que podem permanecer em uso por décadas", afirma o gerente de design. "Também é importante para nós que o fornecimento de peças de reposição seja garantido e que até mesmo a tecnologia de acionamento ultrapassada possa ser reparada por um longo tempo."
A LANG já equipou quase todas as suas séries de máquinas com guias lineares e pacotes de acionamentos da Bosch Rexroth. Na área de controle, Marcus Boller aprecia as interfaces abertas que permitem ao software de controle autoprogramado intervir o mais profundamente possível. "Nessa área, também encontramos boas soluções no vasto portfólio de automações da Bosch Rexroth para consolidar e expandir ainda mais nossa posição no mercado."