Com a crescente utilização de robôs móveis em depósitos, torna-se cada vez mais importante garantir uma cooperação harmoniosa entre veículos manuais e automatizados. Mas como coordenar de maneira eficaz uma frota mista?
No mundo dinâmico das operações de depósitos, os veículos guiados automaticamente (AGVs) e os robôs móveis autônomos (AMRs) frequentemente são parte integrante das operações intralogísticas. Até 2028, 50% das grandes empresas utilizarão robôs móveis em seus depósitos ou operações de produção1. Nos próximos cinco anos, 40% das grandes empresas utilizarão frotas de veículos heterogêneos em suas operações de depósitos1. Eles facilitam o trabalho dos funcionários e assumem tarefas, mas também aumentam o volume de tráfego. Isto se torna um grande desafio principalmente se o tráfego no depósito não é totalmente transparente e gerido de forma centralizada.
Como nem todas as tarefas podem ser automatizadas por robôs móveis, a utilização de veículos tripulados continua a ser necessária. No entanto, a operação mista impõe vários desafios:
A solução para esses desafios é a integração dos veículos manuais em um robusto sistema de gestão de frotas. Até 2026, mais de 50% das empresas que utilizam robôs intralogísticos utilizarão uma plataforma de organização multiagentes1. Algumas razões pelas quais esse investimento pode ser extremamente valioso são:
Um aspecto essencial da integração dos veículos manuais em um sistema de gestão de frotas é a conformidade com normas como a VDA 5050, que define interfaces e protocolos uniformes para comunicação e coordenação contínuas entre veículos e sistemas de nível superior. Ao implementar soluções compatíveis com a VDA 5050, as empresas podem melhorar a interoperabilidade de suas frotas e aumentar ainda mais a eficiência do tráfego nos depósitos.
A integração dos veículos manuais em um sistema existente de gestão de frotas em conformidade com a VDA 5050 é, portanto, um passo decisivo para aumentar a eficiência das operações em depósitos e reduzir os custos. Para alcançar este objetivo, é necessário reequipar os veículos manuais com tecnologias adequadas e garantir localização e rastreamento eficazes em tempo real. Existem várias tecnologias disponíveis para tornar isto possível. A reconhecida tecnologia “Simultaneous Localization and Mapping” baseada em laser (SLAM) de veículos autônomos também é utilizada frequentemente em veículos manuais.
A tecnologia por laser SLAM oferece um método avançado para localizar empilhadeiras tripuladas e robôs móveis em ambientes industriais. Em comparação com outras tecnologias, ela é altamente precisa e tem custos de comissionamento comparativamente baixos. Os veículos são equipados ou reformados com um scanner a laser para essa finalidade. Os sensores enviam feixes de raios laser e medem a reflexão de objetos no ambiente. Ao mesmo tempo, o algoritmo analisa os movimentos do veículo e cria um mapa em tempo real das redondezas. Essa função simultânea de mapeamento e localização permite localizar e movimentar veículos em tempo real, mesmo em ambientes dinâmicos de depósitos.
Com um software de localização baseado em laser, como o Rexroth ROKIT Locator tanto os robôs móveis como os veículos manuais podem ser localizados usando o algoritmo SLAM. O ROKIT Locator permite a detecção precisa da posição e do movimento do veículo em tempo real – sem quaisquer outros ajustes da infraestrutura. A API permite uma integração perfeita com os sistemas de gestão de frotas existentes (interoperável). Isso permite uma coordenação precisa da frota de veículos interoperáveis. Veículos manuais podem ser monitorados em tempo real, as rotas podem ser otimizadas e as colisões evitadas.
Além disso, o software de localização permite analisar e otimizar o desempenho dos veículos manuais. Ao coletar dados continuamente, as empresas podem fazer melhorias operacionais adicionais que aumentam ainda mais sua eficiência.
Seja para AMRs, AGVs ou empilhadeiras: aproveite a flexibilidade do ROKIT Locator!
Com o ACTIVE Shuttle Management System (AMS), a Bosch Rexroth oferece suporte ao padrão VDA 5050.
Com o ACTIVE Shuttle Management System (AMS), a Bosch Rexroth permite suporte ao padrão VDA 5050 e oferece um sistema de gestão de frotas que simplifica a coordenação do tráfego em depósitos. O sistema central pode ser utilizado para controlar pedidos para robôs móveis autônomos e para gerenciar o tráfego no depósito.
Com o suporte à norma VDA 5050 na gestão de frotas AMS, a Bosch Rexroth oferece a possibilidade de conectar veículos manuais ao reequipá-los com o ROKIT Locator para reduzir possíveis desafios como acidentes, ineficiências operacionais e dificuldades de coordenação no tráfego em depósitos. O AMS oferece uma função de organização para veículos habilitados para VDA 5050 e, graças ao “deep boarding” de tipos de veículos selecionados, ele fornece valor agregado funcional em comparação com os sistemas genéricos de gestão de frotas VDA 5050.
1https://futureiot.tech/orchestrating-the-heterogeneous-robot-fleet/. Acessado em 18/07/2024.
Você reconhece alguns de seus desafios atuais? Aproveite todo o potencial da sua frota e torne o seu transporte de mercadorias mais rápido, eficiente e sustentável!