1. Home
  2. Blog
  3. Paletização eficiente na indústria alimentícia
Duas caixas da Rexroth em uma correia transportadora VarioFlow plus branca com uma superfície de correia lisa
Duas caixas da Rexroth em uma correia transportadora VarioFlow plus branca com uma superfície de correia lisa
Tecnologia de montagem

Paletização eficiente na indústria alimentícia

Automação inteligente com o sistema transportador de correntes VarioFlow plus e soluções Hitmark Robotics

Na indústria alimentícia, são necessárias soluções que aumentem a eficiência, cumpram requisitos rigorosos de higiene e segurança e permitam o transporte cuidadoso de produtos de qualidade. Por isso, os fabricantes investem cada vez mais na automação moderna que cumpra esses requisitos complexos. Uma solução é o VarioFlow plus, um sistema transportador de correntes da Bosch Rexroth, que, em conjunto com a automação preexistente e a integração da Hitmark Robotics, oferece excelentes resultados em processos de paletização, despaletização e separação de ordens.

Paletização, Despaletização, Mistura – Processos Automatizados para a Indústria Alimentícia

Os desafios da indústria alimentícia – como tamanhos de lote variáveis, soluções de embalagem diversas e a necessidade de mudanças rápidas – exigem soluções sofisticadas para a automação pick-and-place. Consequentemente, cada vez mais empresas estão optando por linhas robóticas abrangentes que não só aceleram os processos, mas também garantem sua reprodutibilidade e qualidade consistentemente alta.

Esse tipo de implementação é oferecido pela Hitmark Robotics – uma integradora de soluções industriais especializada na automação de embalagem em fim de linha. A empresa projeta e implementa robôs de paletização, estações de coleta, sistemas de despaletização e sistemas completos de transporte e controle. Um exemplo recente é uma linha de produção realizada em colaboração com a Bosch Rexroth.


VarioFlow plus – Transporte seguro de produtos exigentes

Na implementação para um produtor de laticínios, o principal desafio consistia em assegurar o transporte seguro e suave de caixas e grades sem danificá-las. É usado o sistema transportador de correntes VarioFlow plus, com uma largura de 320 mm e uma superfície de corrente lisa – ideal para produtos sensíveis que devem ser manuseados com cuidado.

A solução de Rexroth consiste em:

  • 10 transportadores de correntes VarioFlow plus com um comprimento total de aproximadamente 57 metros
  • 10 motores de engrenagens
  • 10 pontes de transferência ativas
  • Trilhos de perfil de alumínio com um trilho de deslizamento para transporte suave do produto com uma ampla superfície-guia

As caixas de papelão são entregues diretamente na linha pelas máquinas de embalagem, levantadas verticalmente e transportadas a uma altura de aproximadamente 2,5 metros. Esse layout de sistema permite a produção contínua e, ao mesmo tempo, deixa espaço livre sob o sistema, que é usado tanto para tráfego de funcionários quanto para carrinhos de transporte operacionais.

Paletização por robôs – Precisão que compensa

No final da linha, há estações que preparam pacotes para serem coletados pelo robô de paletização. Aqui, o sistema separa automaticamente os produtos e os organiza de acordo com um padrão definido. Graças à integração com o sistema de automação desenvolvido pela Hitmark, não só é possível conectar a linha ao robô sem problemas, mas também monitorar continuamente os parâmetros operacionais e reconfigurar rapidamente em caso de mudanças de embalagem ou formato.


Por que a Hitmark Robotics e a Bosch Rexroth trabalham juntas?

A Bosch Rexroth forneceu um sistema de transporte altamente desenvolvido; a Hitmark Robotics cuidou de sua integração, configuração de automação e conexão com o sistema de paletização. As duas empresas têm a mesma visão:

Criar soluções que funcionem de modo confiável, flexível e escalável, mesmo nos setores mais exigentes.

Principais benefícios da implementação:

  • Risco reduzido de danos nos produtos transportados
  • Uso ideal do espaço
  • Desempenho consistente
  • Capacidade de expansão ou reconfiguração rápidas
  • Preparação automática de embalagens para paletização
  • Operação confiável mesmo em condições de produção difíceis


O futuro da automação começa com soluções de transporte bem pensadas

A automação moderna precisa antecipar o futuro, atender às necessidades concretas da instalação, oferecer flexibilidade e, ao mesmo tempo, garantir a segurança dos processos.

A combinação da experiência da Hitmark Robotics com os produtos confiáveis da Bosch Rexroth, como o sistema transportador de correntes de VarioFlow plus, oferece uma solução ideal. E se a paletização, mistura ou transporte de alimentos e suas embalagens se tornar um obstáculo em sua empresa, vale a pena explorar qual solução é a certa para você.

Você tem dúvidas ou está interessado no VarioFlow plus?

Entre em contato conosco!

VarioFlow@boschrexroth.de

Mulher olhando para o transportador de correntes VarioFlow plus