Como a plataforma de válvula modular RM Global otimiza a engenharia, o espaço de instalação e a operação de funções de trabalho hidráulicas em veículos off-highway.
Seja em plataformas de perfuração, máquinas florestais, bombas de concreto, empilhadores telescópicos ou guindastes carregadores móveis montados em caminhões: os requisitos em hidráulica de trabalho de máquinas off-highway aumentam constantemente. Os fabricantes de máquinas de trabalho móveis precisam de soluções flexíveis que exigem pouco espaço de instalação, são fáceis de configurar e operam com baixo consumo de energia. Boas notícias: Para válvulas de controle direcional com detecção de carga, a nova plataforma de válvula RM Global da Bosch Rexroth cumpre esses requisitos.
Abordagem de design inovadora: um bloco de controle modular com até 24 módulos de válvulas e que pode ser flexivelmente combinado sem uma placa adaptadora separada graças ao padrão de flange comum. Outros componentes incluem o elemento de entrada para a bomba de deslocamento variável, um eixo de deslocamento para a linha da bomba e várias placas finais.
Quais são as maiores vantagens da abordagem modular? Os módulos de válvulas padronizados com interfaces claramente definidas reduzem a variância e a complexidade do sistema. A economia de tempo também é assegurada pelo configurador on-line que mapeia digitalmente todos os componentes e opções. Ele fornece não apenas o modelo 3D, mas também a documentação técnica.
O sistema modular RM Global também impressiona em termos de energia: Em comparação com a série anterior M4, foi possível reduzir vazamentos internos em até 20%. Juntamente com o duto de fluxo otimizado e o aumento da pressão máxima de 420 bar, o consumo de energia de máquinas off-highway diminui significativamente mantendo o alto desempenho do sistema. Isso possibilita uma redução de cilindros e acessórios em alguns casos. Além disso, os custos totais para a OEM diminuem ainda mais.
A plataforma de válvula modular RM Global oferece benefícios adicionais atraentes com várias funções de valor agregado para maior conforto operacional e eficiência de máquinas. Essas funções incluem:
A RM Global oferece ainda mais eficiência e precisão de controle em combinação com o controle de bomba eletrônico eOC (electronic Open Circuit). Nessa solução de sistema, a bomba e a válvula são perfeitamente combinadas permitindo realizar sistemas gerais potentes com sequências de movimento precisas e consumo de energia reduzido.
A nova OBE (Onboard Electronics) simplifica ainda mais a integração. O EHS4 para sistemas elétricos de 12 e 24 volts oferece uma resolução de sensor de 5 µm e suporte a padrões de comunicação modernos, como CANopen e J1939.