1. Home
  2. Blog
  3. Solução Automatizada para Embalagem de Café pela RYCHIGER
Solução Automatizada de Alta Precisão para Desempenho em Embalagem de Café pela RYCHIGER
Solução Automatizada de Alta Precisão para Desempenho em Embalagem de Café pela RYCHIGER
Bens de Consumo Embalados

Solução Automatizada de Alta Precisão para Desempenho em Embalagem de Café pela RYCHIGER

A RYCHIGER, empresa líder em enchimento, vedação, cartinagem, embalagem de caixas e bandejas e paletização, enfrentava a complexa necessidade de uma solução de embalagem de alta velocidade para a indústria do café. Ao fazer parceria com a Bosch Rexroth, eles desenvolveram com sucesso o NCP-25 Drop-Packer, uma máquina que não apenas atende, mas supera as demandas modernas de produção, alcançando velocidade e flexibilidade excepcionais enquanto estabelece um novo padrão na indústria.

Como fabricante líder de máquinas de enchimento, vedação, cartinagem, embalagem de caixas e bandejas e paletização, a RYCHIGER é especializada no desenvolvimento de sistemas avançados de embalagem para produtos como cápsulas de dose única e saquinhos de café. A reputação da empresa é construída sobre décadas de experiência na indústria do café, oferecendo soluções inovadoras e confiáveis que atendem às necessidades em constante evolução dos produtores ao redor do mundo.

O Desafio: Altas Exigências em Embalagens

A RYCHIGER foi encarregada de desenvolver uma máquina de embalagem de próxima geração de ponta que deveria atender a padrões excepcionalmente altos de velocidade, precisão e flexibilidade. O sucesso do projeto dependeu de superar vários desafios principais:

Variedade de Formatos A máquina exigia flexibilidade para lidar com vários formatos de embalagem (por exemplo, pacotes de 3, 6 e 12) com tempos mínimos de troca.
Precisão e Proteção do Produto O sistema precisava garantir o agrupamento seguro e preciso dos delicados sacos de café sem danos.
Área de Pegada Compacta O design precisava ser compacto para economizar espaço valioso no piso em ambientes de produção.
Preparação para o Futuro A solução precisava ser escalável e aberta para se adaptar às futuras demandas do mercado.

A Solução: Um Sistema de Controle de Movimento Poderoso e Preciso

Para atender a esses requisitos, a RYCHIGER implementou um sistema de controle de movimento de alto desempenho da Bosch Rexroth. Essa solução integrada forma o núcleo do desempenho e da inteligência do NCP-25 Drop-Packer.

O sistema sincroniza todos os movimentos da máquina com máxima precisão, possibilitando o agrupamento rápido e controlado por servo que protege o produto. Para reduzir significativamente a área de trabalho da máquina, foi implementada a tecnologia de acionamento sem armário, atendendo diretamente à necessidade de um design compacto. O sistema de transportadores VarioFlow garante um manuseio eficiente e suave dos sacos, proporcionando um fluxo de material suave e contínuo para dentro da máquina. Essa combinação de controle de movimento, propulsões e tecnologia de transporte criou uma solução de automação de alto desempenho e sem interrupções.

"Com o apoio da Bosch Rexroth, conseguimos desenvolver uma solução de embalagem de café que atende totalmente aos nossos requisitos de velocidade, precisão e tempo de operação. O desempenho e a escalabilidade do sistema, juntamente com nossa tecnologia de acionamento sem armário já implementada, nos dão a nós e aos nossos clientes uma vantagem competitiva decisiva."
- Alex Bialler | Chefe de Vendas, RYCHIGER Canada

O Impacto e Resultados: Um Novo Padrão na Indústria de Embalagens

A colaboração permitiu que a RYCHIGER lançasse no mercado uma máquina de embalagem de última geração que entrega resultados mensuráveis e estabelece novos padrões do setor:

  • Desempenho Máximo: A máquina processa de forma confiável até 35 sacos por minuto com precisão excepcional, maximizando a produção.
  • Alta Flexibilidade: As trocas baseadas em receitas permitem uma adaptação rápida e fácil a diferentes formatos de embalagem.
  • Economia de Espaço:O design da máquina compacta, alcançado por meio da tecnologia sem armários, reduz a área de impacto total.
  • Tempo de Atividade Ideal:O uso de componentes robustos e integrados maximiza o tempo de operação e a confiabilidade da máquina.
  • À Prova de Futuro: Uma arquitetura de automação aberta e escalável garante que a máquina esteja pronta para futuras atualizações e requisitos.
  • Manuseio Suave do Produto: O agrupamento controlado por servo garante a integridade completa do produto durante o processo de embalagem.

Ao integrar uma solução estratégica de automação da Bosch Rexroth, a RYCHIGER transformou com sucesso um desafio técnico complexo em um produto líder de mercado. O NCP-25 Drop-Packer é um exemplo claro de como a tecnologia de controle de movimento direcionada pode levar diretamente a maior desempenho, flexibilidade e eficiência em um ambiente de produção exigente.

Você gostaria de melhorar o desempenho e a eficiência das suas máquinas de embalagem? Entre em contato com nossos especialistas em automação hoje mesmo para saber como a Bosch Rexroth pode ajudar você a desenvolver uma solução preparada para o futuro.