1. Home
  2. Blog
  3. Tecnologia linear em um novo nível
Smart Function Kit da Bosch Rexroth
Smart Function Kit da Bosch Rexroth
Tecnologia linear

Tecnologia linear em um novo nível

Os requisitos dos engenheiros de construção e fabricantes de máquinas estão sujeitos a uma rápida transformação. Acionados por ciclos de desenvolvimento cada vez mais rápidos, eles procuram soluções que se adaptem de forma flexível a novos processos de produção. Com soluções mecatrônicas e produtos inteligentes, a tecnologia linear da Rexroth atende a esses requisitos com precisão.

Na Rexroth, estabelecemos a base para o desenvolvimento sistemático da Tecnologia Linear em um estágio inicial. Hoje, já oferecemos uma série de ferramentas e configuradores de engenharia digital que podem ser usados para simplificar os processos de design e torná-los inteligentes no verdadeiro sentido da palavra. Mas isso é apenas o começo. Vemos a transformação digital como um processo que requer desenvolvimento contínuo - e isso nos ajuda a elevar a tecnologia linear a um novo nível.

Uma plataforma para soluções mecatrônicas inteligentes

Com base em nosso portfólio de produtos comprovados, estamos tornando a tecnologia linear mais inteligente - desde a integração vertical com recursos adicionais, como software e eletrônicos, até o uso direcionado de sensores em nossos componentes de tecnologia linear. Já apresentamos uma primeira solução com esse propósito exato ao mercado no ano passado. O Smart Function Kit para aplicações de prensagem e união é uma solução mecatrônica modular que oferece aos clientes mecânica, elétrica e software como um subsistema. Um dos recursos de destaque do sistema é a colocação em serviço intuitiva e a configuração do processo, pois nenhum conhecimento de programação é necessário. Mesmo durante as operações subsequentes, o software é intuitivo e pode ser usado sem qualquer conhecimento prévio desde o início. Nossa nova plataforma para soluções mecatrônicas inteligentes é o próximo passo lógico nesta abordagem: nosso foco está nas necessidades de nossos clientes, oferecendo uma solução adequada para cada etapa do processo.

Desempacote, conecte, vá

Isso já começa com a seleção e o dimensionamento do produto: os clientes da Rexroth não precisam se familiarizar pesadamente com a tecnologia Linear Motion, mas, em vez disso, realizar suas ideias intuitivamente com nossas ferramentas em apenas algumas etapas que conduzem ao produto acabado.

Para a colocação em serviço, estamos colocando nosso foco em plug & produce, um princípio que é conhecido há anos na área de consumo como plug & play. Para eixos lineares, isso significa na prática: desembale, conecte e execute o teste de funcionamento em alguns minutos.

Da flexibilidade à transformabilidade:

Na própria operação, tem havido uma tendência para produtos e sistemas adaptáveis - e, portanto, transformáveis. Embora o software já ofereça certo grau de flexibilidade hoje, logo alcançamos os limites do que é possível atualmente. Em épocas de tempos de produção cada vez mais curtos, precisamos de sistemas que possam ser adaptados em um piscar de olhos. Um exemplo é um sistema de mudança rápida para eixos lineares: eles podem ser trocados com apenas dois cliques, são então capazes de se comissionar e estão imediatamente prontos para novas tarefas.

Em última análise, essa troca rápida de componentes também afeta a manutenção: se um eixo linear precisa de manutenção, um técnico hoje pode inserir imediatamente um substituto e a máquina pode continuar trabalhando sem qualquer tempo adicional. Além disso, os sensores oferecem a oportunidade de usar ativamente a manutenção preditiva e o monitoramento de condições para aumentar a eficiência do sistema.

O desenvolvimento da Tecnologia Linear é completado por abordagens de produtos completamente novas que aumentam de forma sustentável a eficiência do sistema. Um exemplo seria um elemento de compensação com compatibilidade retroativa que oferece melhoria incomparável de precisão de posicionamento para robôs e sistemas cartesianos.

Clique aqui para saber mais sobre nossas soluções mecatrônicas inteligentes e o futuro da tecnologia linear.

Dr. Ulf Lehmann

Autor: Dr. Ulf Lehmann
Cargo: Chefe da Unidade de Negócios de Tecnologia Linear