Imagens de produtos de vários acionamentos diferentes da Bosch Rexroth. Acionamentos

Servoacionamentos compactos e modulares

Imagens de produtos de vários acionamentos ctrlX DRIVE.

ctrlX DRIVE — Mais impulso na automação

O ctrlX DRIVE é o sistema de acionamento modular mais compacto. Os usuários podem não só minimizar significativamente o espaço de instalação, como também possibilitar a escalabilidade máxima. Como uma variante básica ou avançada: o sistema possibilita a implementação rápida de soluções individuais econômicas que aumentam de acordo com os requisitos. O sistema de acionamento abrange aplicações simples de eixo único e sistemas complexos de máquinas multieixo. Todos os componentes do sistema podem ser livremente combinados pelo usuário. O portfólio de acionamento escalável inclui conversores, inversores de eixo único e duplo, conversores CC/CC e fontes de alimentação retificadora e regenerativa.

A Bosch Rexroth, com a sua plataforma de arquitetura consistente, também oferece soluções para faixas de tensão mais baixas. Isso inclui um servoacionamento para faixas de potência de 0,05 a 1,5 kW e um terminal servo para baixas tensões de 24 V e 48 V.

O portfólio é complementado por uma variante sem gabinete com proteção IP65. A variante sem gabinete ctrlX DRIVE não só permite a instalação com economia de espaço e reduz a fiação, mas também oferece flexibilidade máxima na aplicação.

Mais informações sobre o ctrlX DRIVE

Ir para a Rexroth Store
Ir para a Rexroth Store

Ficou curioso? Assista a nossos vídeos.

ctrlX DRIVE — sistema de acionamento escalável

ctrlX DRIVE sem gabinete — o futuro da tecnologia de servoacionamento

ctrlX AUTOMATION: downloads

Downloads

Se desejar obter mais informações sobre o ctrlX AUTOMATION, faça download de um dos informes técnicos ou consulte a revista do ctrlX AUTOMATION!

Acessar downloads
Ícone de fones de ouvido como símbolo de contato

Fale conosco

Você precisa de mais informações sobre nossas soluções de acionamento?

Entre em contato agora!