Atuadores autônomos Atuadores autônomos

Características

Tecnologia linear e força

Tecnologia linear e força

Controlado por servomotor síncrono

Controlado por servomotor síncrono

Sistema autônomo com densidade de potência hidráulica e robustez

Sistema autônomo com densidade de potência hidráulica e robustez

Movido unicamente de maneira elétrica

Movido unicamente de maneira elétrica

Quais são os benefícios dos atuadores autônomos?

Os atuadores autônomos são altamente efetivos: eles combinam um motor elétrico, uma bomba e um cilindro hidráulico com funções importantes de controle e dispositivos de desligamento em um sistema compacto e hermeticamente fechado. Devido à combinação do design eletro-hidráulico com o conversor moderno e a tecnologia de controle, é possível controlar a tecnologia linear e as forças com precisão e facilidade. Quando não é necessário usar força, o motor fica inativo. Qualquer carga ou força aplicada é suportada pelas válvulas de desligamento. O resultado desse sistema de controle de força sob demanda: consumo mínimo de eletricidade e, em última instância, menores emissões de CO₂ durante todo o processo. Essas vantagens fazem dos atuadores autônomos substitutos modernos ideais aos cilindros hidráulicos com unidades hidráulicas centrais, e também uma alternativa duradoura de baixa manutenção para acionamentos lineares eletromecânicos.

Nós apoiamos você em seus desafios

Seu desafio: conexões de tubulação longa

Conexões de tubulação longa

Seu desafio: o último atuador hidráulico restante

O último atuador hidráulico restante

Seu desafio: expectativa de vida de atuadores eletromecânicos

Expectativa de vida de atuadores eletromecânicos

Seu desafio: limitação de espaço e de comprimento

Limitação de espaço (comprimento)

Seu desafio: A carga de choque ocorre durante o processo

A carga de choque ocorre durante o processo

Comparação de produtos

CytroMotion CytroForce Solução personalizada
Segurança a pedido STO, SLS, SBC * personalizado
Força < 275 kN < 1.200 kN personalizado
Força alta Vmáx < 350 mm/sec < 120 mm/sec personalizado
Translação rápida Vmáx Translação rápida < 2 x Translação rápida < 5 x personalizado
Controle excluído incluído personalizado
*
STO = desligamento seguro de torque

SLS = velocidade limitada segura

SBC = controle de freio seguro

Mais informações

Alta densidade de potência, controles elétricos: Como atuadores autônomos otimizam máquinas e sistemas.

Informe técnico

Alta densidade de potência, controles elétricos:
Como atuadores autônomos otimizam máquinas e sistemas.

Download

Webinário

Maximize sua produtividade selecionando o melhor atuador autônomo

Visualização