Portfólio do BODAS Connect

Personalize a telemática de acordo com as necessidades reais de seus mercados

Lide de maneira profissional com as funções individuais entre seus usuários avançados: operações, serviço e engenharia.

Retroescavadeira que envia dados do canteiro de obras

Gestão de operações

Informe os gerentes de operações sobre as atividades das máquinas.

Assista ao vídeo
Cortador de grama enviando dados de serviço aos técnicos

Suporte ao serviço

Possibilita que os técnicos de manutenção examinem as máquinas remotamente.

Assista ao vídeo
Colheitadeira no campo recebendo uma atualização remota de software

Implementação remota de software

Realiza manutenção, implementa e atualiza remotamente o software de controle do veículo em frotas inteiras.

Assista ao vídeo

Beneficie-se da conectividade da Rexroth com abertura verdadeira e liberdade

Faça uma escolha real. E se não tivermos o que você procura, integre a solução de terceiros ou crie-a você mesmo.

Portfólio de unidades de conectividade

Liberdade de escolha em hardware

Escolha dentre uma grande variedade de unidades de controle de conectividade prontas para uso e projetadas especificamente para trabalhos pesados off-highway: desde soluções de conectividade básicas baseadas em microcontroladores até microprocessadores quad-core baseados em Linux — e uma variedade completa entre essas opções, além de marcadores e beacons Bluetooth de baixa energia. Selecione individualmente o que você realmente precisa em cada tipo de veículo em sua frota conectada.

Unidade de conectividade com três ícones de aplicativo

Liberdade para proteger seu próprio IP na computação de ponta

Desenvolva seus próprios aplicativos (na forma de snaps) e implemente-os nas unidades de conectividade — tudo por conta própria, com seu IP totalmente protegido. Essa liberdade vem do sistema operacional Debian Linux e da nossa pilha de middleware profissional, que funciona perfeitamente com o sistema avançado de implementação e empacotamento de software Snap da Canonical.

Unidade de conectividade com dois ícones de nuvem enviando dados

Liberdade para escolher pontos de extremidade de dados na nuvem

Carregue os dados do veículo para onde quiser — não para onde seu provedor de telemática quiser que você os envie. Defina vários pontos finais de dados em paralelo. Se desejar, você poderá seguir enviando dados diretamente para a gestão de dados existente sem desvios por outras nuvens. Satisfaça as partes interessadas com carregadores individuais: engenharia, vendas, aluguel. Você decide.

Pipeline de dados

Liberdade para ter pipelines de dados personalizados

Recupere, combine, calcule e gere dados como preferir. Se as múltiplas rotinas padrão de gestão de dados não cobrirem o que você deseja, você mesmo poderá desenvolvê-las e implementá-las com sua propriedade intelectual totalmente protegida.

Jovem trabalhando no computador

Liberdade para NÃO começar do zero

Oferecemos uma solução de ponta a ponta completa e totalmente funcional usada por vários dos nossos clientes. No entanto, é sua escolha usá-la ou não. Usá-la apenas parcialmente. Ou se decidir posteriormente. Você decide com quanto do seu conhecimento especializado você deseja contribuir ou então beneficiar-se das opções disponíveis.

Tela mostrando as possibilidades de configuração do software

Liberdade para escolher front ends profissionais

Escolha dentre uma vasta seleção de blocos de front-end predefinidos para gerenciamento de frota, monitoramento de operações, aluguel e serviços de pós-venda de veículos remotos. Use sua marca, modifique e altere como desejar. E se o resultado ainda não for o que você deseja, faça adições como preferir — por conta própria. Nosso sistema é aberto.

Retroescavadeiras sendo atualizadas remotamente

Liberdade na implementação de software de controle de veículos profissionais

Atualize aparelhos de controle da Rexroth ou de domínio de terceiros individualmente ou todos em conjunto em campanhas automatizadas de frota. Atualizacão pela conexão de rádio móvel? Não conosco. Usamos a mesma lógica de nossos smartphones. Primeiro, baixamos a atualização no veículo, verificamos e, em seguida, atualizamos os aparelhos de controle no momento mais conveniente para o operador da máquina. Nós valorizamos a estabilidade.

Ícones conectados demonstrando parceria

Liberdade para selecionar suas parcerias

Fornecedores especializados de serviços de conectividade e de dados apreciam nosso design aberto. Nós facilitamos as coisas para eles. Nós incentivamos que você busque parceiros independentes para todos os tipos de soluções inovadoras: acesso remoto a veículos, recursos de liberação e cobrança sob demanda, monitoramento avançado de condições e muitos outros recursos. Escolha os parceiros que preferir. O BODAS Connect oferece uma base estável que vai muito além da simples conformidade com o formato de dados ISO 15143.

Visão interior de uma cabine de carregadeira de rodas e um display com os dados do veículo

Liberdade de escolha das soluções do sistema do veículo

O BODAS Connect é uma parte fundamental do BODAS, nossas soluções de aplicação digital da Bosch Rexroth. Ele possibilita conectividade profissional graças a soluções de sistema de automação e controle de veículos pré-planejados, mas abertos. A estimativa da carga útil durante o ciclo de trabalho de escavação e a transferência de dados para o sistema de ERP da pedreira são apenas um exemplo.

Informações detalhadas sobre a telemática da Rexroth

Saiba mais sobre nossa solução IoT de telemática holística, porém aberta: Consulte a documentação

Por que a conectividade da Bosch Rexroth?

SOMOS MUITO MAIS

do que uma empresa de TI: em vez de big data personalizado, obtenha dados inteligentes e soluções prontas para sua ação de quem entende de veículos off-highway e seus fluxos de trabalho, desde a transmissão de dados até os componentes mecânicos da máquina.

NÓS SOMOS ABERTOS

Aproveite a liberdade de várias interfaces para soluções de ERP de terceiros para que seus dados funcionem perfeitamente dentro da infraestrutura de TI estabelecida.

SOMOS MODULARES

Selecione o que você precisa. Se você precisar apenas de gestão de dispositivos, faça uma reserva sem a gestão de dados. Se você deseja começar apenas com a gestão de frota, basta selecionar esses aplicativos e deixar os outros de fora.

SOMOS ESCALÁVEIS

Comece com uma solução em pequena escala e aumente mais tarde. Basta adicionar outros aplicativos e recursos de gestão de dispositivos posteriormente à medida que avança.

SOMOS SEGUROS

O Bosch IoT Suite hospeda mais de 10 milhões de veículos. Isso com certeza não seria possível sem conceitos de segurança e proteção claros e dedicados, com atualizações contínuas. Beneficie-se deste poder automotivo.