Galpão de fábrica com muitos carros de material com diferentes níveis de material cobertos com caixas azuis. Carros de Material Configuráveis

Nossa solução de fornecimento sistemático de materiais é o complemento ideal para ambientes de produção modernos, especialmente em combinação com sistemas Kanban.

Vídeo explicativo sobre os sistemas de produção manual da Bosch Rexroth Pronto para montar seu carrinho de material com o sistema em perfil de alumínio da Bosch Rexroth?

Descubra como é simples.

Assista ao vídeo

Perguntas frequentes (FAQs)

Início do projeto e contato

Eu nunca fiz um pedido à Bosch Rexroth. Posso fazer um pedido facilmente com vocês?
O processo foi intencionalmente pensado para ser simples. Nós atendemos a todos os tipos de solicitações rapidamente e com foco em encontrar soluções. O processamento rápido e personalizado de solicitações de carros de material é realizado por meio de nossa rede de parceiros certificados, garantindo suporte local e eficiente.

Eu gosto da aplicação de carros de material que vi. Como posso proceder para implementar esta aplicação?
Nós implementamos uma variedade de aplicações de carros de material. Você pode entrar em contato conosco diretamente. Sua solicitação será prontamente encaminhada a um de nossos parceiros qualificados, que entrará em contato com você em breve e implementará sua aplicação personalizada de carro de material, integrando-a de forma ideal em seu chão de fábrica.

Há projetos de referência ou práticas recomendadas que eu possa analisar antes de decidir?
Temos vários projetos implementados com sucesso com clientes em todo o mundo. Nossos parceiros terão prazer em mostrar referências e exemplos de como nossos carros de material são usados em vários setores para convencê-lo dos benefícios.

Tenho necessidades muito específicas. Posso receber uma consultoria pessoal?
A consultoria pessoal é uma parte essencial da nossa oferta. Os seus desafios específicos são o nosso ponto forte. Basta entrar em contato e enviaremos sua solicitação a um de nossos parceiros especializados.

Valor agregado e eficiência

Por que devo escolher um carro de material da Bosch Rexroth especificamente? Qual é a vantagem?
Nossos carros de material são baseados no comprovado sistema de perfil de alumínio da Bosch Rexroth, sinônimo de modularidade, robustez e durabilidade. Você se beneficia da máxima flexibilidade em design, fácil adaptabilidade, ergonomia no local de trabalho e integração ideal em ambientes de produção existentes.

Preciso de carros de material para tempos de ciclo rápidos e máxima ergonomia. A Bosch Rexroth oferece soluções para isso?
Sim, nossos carros de material são idealmente projetados para lean production e tempos de ciclo rápidos. Com alças ergonômicas, rodízios de funcionamento suave e disposição inteligente de materiais, eles contribuem para a eficiência de seus colaboradores e minimizam o esforço.

E quanto à durabilidade e qualidade dos carros de material?
A qualidade e a durabilidade são princípios básicos na Bosch Rexroth. Os nossos carros de material são fabricados com perfis de alumínio de alta qualidade e são projetados para uso industrial contínuo. Eles são robustos, têm baixa manutenção e são construídos para uma longa vida útil.

Adaptabilidade e acessórios

Os carros de material da Bosch Rexroth são apenas soluções padrão ou podem ser feitos sob medida?
A personalização individual é um recurso fundamental. Não só oferecemos uma ampla gama de componentes padrão, mas também a opção de adaptar os carros de material com precisão às suas necessidades e processos específicos. Do tamanho e equipamento a funções especiais — seu carro será exatamente como você precisa.

A Bosch Rexroth também oferece acessórios como gavetas, prateleiras ou rodízios para os carros de material?
Sim, nosso extenso programa de acessórios não deixa nada a desejar. De vários tipos de rodízios a gavetas e prateleiras, além de suportes especiais e suportes de ferramentas — tudo é modularmente adaptável ao nosso sistema.

Preciso de um transporte de material para cargas pesadas. Qual é a capacidade máxima de carga?
A capacidade de carga dos nossos carros de material varia dependendo da construção e dos componentes utilizados, mas pode ser muito alta para projetos especiais. Nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo a encontrar a solução ideal para suas aplicações pesadas.

Estou preocupado com a proteção ESD na minha produção de eletrônicos. Os seus carros de material são adequados para isso?
Também oferecemos soluções de carros de material compatíveis com ESD. Eles são especialmente projetados para evitar descargas eletrostáticas e transportar seus componentes eletrônicos sensíveis com segurança.

Lean Production, Proteção ESD e Integração

Posso integrar um carro de material em um sistema AGV (Autonomous Guided Vehicle)?
Nosso sistema modular está aberto para integrações. Muitos dos nossos carros de material podem ser preparados ou adaptados para conexão aos sistemas AGV para permitir o fluxo automatizado de materiais em sua operação.

Os carros de material também podem ser usados em salas limpas ou áreas higienicamente sensíveis?
Dependendo da classe de sala limpa, nossos carros de material podem ser adaptados conforme necessário. Usamos materiais e superfícies de alta qualidade, adequados para esse tipo de ambientes. Entre em contato conosco — os nossos parceiros terão prazer em orientá-lo sobre as possibilidades específicas.

Quão complicada é a montagem ou desmontagem de um carro de material se eu quiser fazer alterações?
Graças ao nosso sistema modular de perfil de alumínio, a montagem e desmontagem dos nossos carros de material são incrivelmente simples. Alterações ou ampliações podem ser feitas rapidamente e com o mínimo de ferramentas, garantindo flexibilidade máxima no fluxo de trabalho operacional.

Quão rápido um carro de material pode ser entregue depois de eu fazer um pedido?
Graças à nossa eficiente rede de parceiros e à padronização de diversos componentes, muitas vezes podemos alcançar prazos de entrega reduzidos. O tempo de entrega exato depende da complexidade e da personalização do seu carrinho, mas será comunicado de forma transparente por nosso parceiro.