Ir para o conteúdo principal
Cilindro eletromecânico EMC-HP (alta potência)
Série compacta robusta com pacote de sensores opcional
Mais liberdade com eficiência energética, facilidade de manutenção e flexibilidade
Rápida seleção pela eTool LinSelect
Informações do produto
prev
Vantagens
Principais dados técnicos
Aplicações
next
Resumo das vantagens
Potente:
suporta até 250 kN
Inteligente:
com um pacote de sensores opcional
Econômico:
eficiência energética, baixos custos operacionais, menos tempos de inatividade, preparado para o futuro
Compacto:
requer menos espaço, pode ser facilmente integrado
Completo:
componentes adaptados em um único lugar
Flexível:
pode ser facilmente adaptado a aplicações específicas, diversos métodos de conexão, o comprimento pode ser livremente configurado
Pouca necessidade de manutenção:
longos intervalos de relubrificação, lubrificação de banho de óleo opcional
Principais dados técnicos
Força axial máxima: até 250 kN
Capacidade de carga dinâmica (cdyn): pode suportar até 473 kN
Velocidade máxima de deslocamento: 0,83 m/s
Curso máximo: 1.500 mm
Classe de proteção: IP54
Fuso planetário: Tamanhos 60 e 75
Aplicações típicas
1–4: prensagem – pressão de ajuste – crimpagem – desenho profundo
5–8: curvatura – estampagem – dobramento – serragem
9–12: perfuração – rebitagem – encaixe – posicionamento
13–16: tensado – levantamento – alisamento – verificação de molas
prev
{{{tab-navigation-header}}}
next