Um eixo linear é um atuador linear eletromecânico que guia e aciona um movimento linear com precisão. Ele combina uma guia linear (guia de trilho de perfil ou guia de rolamento de esferas) com um sistema de acionamento, como um fuso de esfera, um acionamento por correia dentada ou um motor linear. Como uma unidade linear pronta para instalar, é usada para unidades de posicionamento linear, como um eixo em robôs lineares, ou como um cilindro linear elétrico.
Sistemas lineares prontos para instalar, incluindo guia e acionamento
- Precisos, compactos e de alto desempenho
- Fácil integração com conceitos de máquina
- Vasta gama de variantes
- Configuração rápida
Comparação de Produtos
Perguntas frequentes
1. O que é um eixo linear?
2. Quais são os critérios para a seleção de um eixo linear?
Os fatores decisivos são a carga útil (incluindo os torques), o curso, a dinâmica exigida, o posicionamento e a repetibilidade, bem como o espaço e a posição de instalação. Cargas elevadas exigem guias rígidas e tamanhos adequados, enquanto cursos longos exigem conceitos de acionamento adequados. Esses parâmetros determinam o design e o acionamento.
3. Quando se utiliza um fuso de esfera, um acionamento por correia dentada ou um motor linear?
Fusos de esfera são usados quando forças elevadas e alta precisão de posicionamento são necessárias. Os acionamentos por correia dentada são adequados para cursos longos e altas velocidades. Motores lineares são usados quando são necessárias dinâmica e precisão máximas sem elementos de transmissão mecânica.
4. Quais eixos lineares são adequados para aplicações de alta precisão?
Sistemas lineares rígidos, acionados por fuso (eixos lineares e atuadores) são usados para alta precisão de posicionamento e repetibilidade. Se o máximo em dinâmica também são necessário, eixos de motores lineares podem ser considerados. Em última análise, a rigidez de guiamento e o conceito de acionamento determinam qual solução é adequada.
5. Quais eixos lineares são adequados para deslocamentos longos e velocidades altas?
Para cursos longos e altas velocidades de deslocamento, são usados eixos lineares com acionamento por correia dentada. Eles permitem longas distâncias com alta dinâmica e escalabilidade econômica. A seleção é baseada em requisitos de carga útil e integração.
6. Quando são usadas unidades de acionamento com guiamento externo?
Unidades de acionamento são usadas quando uma guia linear específica do cliente ou existente deve ser usada. Elas fornecem um fuso de esfera pronto para instalar com rolamento e são combinados com uma guia externa separada. Isso permite graus de liberdade de design e um acionamento padronizado ao mesmo tempo.
7. Como os eixos lineares são usados em sistemas de vários eixos?
Eixos lineares formam a base para pórticos lineares, de superfícies e espaços em tarefas de manuseio e posicionamento, podendo ser combinados para formar sistemas de vários eixos através de elementos de conexão. Isso resulta em robôs lineares cartesianos escaláveis, oferecidos como um produto padrão pela Rexroth.