Quatro barreiras protetoras feitas de perfis de alumínio da Bosch Rexroth para proteção higiênica Dispositivos de proteção com projeto simples

Com os perfis de alumínio Rexroth, é possível projetar dispositivos de proteção de todos os tipos.

Dispositivos de proteção de todos os tipos também podem ser feitos com os perfis de alumínio da Rexroth. Barreiras de proteção transparentes, anexos para balcões, barreiras de proteção para interações ou outras configurações podem ser realizadas de diversas formas com o módulo de construção de perfis da Rexroth. Em conjunto com os discos de plástico corretos, é possível criar as soluções adequadas para proteger os funcionários, os clientes ou os pacientes da transmissão de patógenos.

Fáceis de montar e com posicionamento flexível, elas podem ser usadas para diversas aplicações. Os elementos do dispositivo de proteção podem ser ajustados com facilidade ou convertidos posteriormente para criar novas aplicações para diferentes necessidades. Assim, a sustentabilidade é garantida.


Exemplos de soluções a serem aplicadas

Proteção de balcões da Bosch Rexroth em um consultório odontológico

Proteção de balcões em um consultório odontológico

Realizado com o módulo de construção de perfis de alumínio Rexroth.

Os exemplos de aplicação podem ser usados simplesmente como dispositivos de proteção ou convertidos em painéis de informações ou publicidade com um kit de montagem adicional.

As barreiras protetoras com abertura podem ser usadas em farmácias ou balcões, por exemplo, para que artigos de diferentes tamanhos sejam entregues aos clientes.

© Copyright / Integração: FMS TECHNIK AG, SUÍÇA

Divisória protetora para balcões da UTZ Ratiotechnik

Dispositivos de proteção para balcões

Proteção para balcões em diferentes modelos com janela e escotilha transparentes. O mais alto padrão industrial. Fácil de limpar, painel de vidro com arestas, extremidades de perfil fechadas e dimensões que podem ser projetadas individualmente e configuradas com flexibilidade.

  • Painel de vidro com armação de perfil ou aperto de perfil realizado desde cima, extremidades de perfil fechadas
  • As dimensões podem ser projetadas individualmente
  • Fácil instalação pode meio de dois ilhós

© Copyright / Integração: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

Proteção de produtos ou áreas de transferência de documentos da UTZ Ratiotechnik

Proteção de produtos ou áreas de transferência de documentos

Proteção de produtos ou áreas de transferência de documentos com escotilha.

O mais alto padrão industrial. Fáceis de limpar. Painel de vidro com armação de perfil, extremidades de perfil fechadas. Dimensões e anexos podem ser projetados individualmente, possibilitando a flexibilidade do projeto de ambientes.

© Copyright / Integração: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

Balcão New Ingenia com barreiras de proteção em uma recepção

Proteção de balcão em uma recepção

Realizado com o módulo de construção de perfis de alumínio Rexroth.

Barreiras protetoras e divisórias feitas sob medida.

© Copyright / Integração: NEW INGENIA SA, SUÍÇA

Barreira protetora New Ingenia em uma caixa registradora

Dispositivo de proteção em uma caixa registradora

Dispositivos de proteção em diversos modelos para caixas registradoras.

Realizado com o módulo de construção de perfis de alumínio Rexroth. Soluções personalizadas para requisitos individuais.

© Copyright / Integração: NEW INGENIA SA, SUÍÇA

Dispensador universal para desinfetantes da Bosch Rexroth

Dispensador universal para desinfetantes

Dispositivo dispensador mecânico criado com o sistema de tubos circulares EcoShape. O desinfetante é dispensado do frasco pressionando um pedal. Sem a necessidade de contato manual. Diferentes tamanhos de frascos dispensadores podem ser usados. (1 l, 500 ml, 250 ml).

© Copyright / Integração: DEFI MECA SYSTEM, FRANÇA

MTpro ManModel — Dois funcionários trabalhando na estação de trabalho de montagem com barreira protetora

Barreira protetora higiênica em uma estação de trabalho

Realizado com o módulo de construção de perfis de alumínio Rexroth.

Barreira protetora higiênica para estações de trabalho em produção. Liberdade de posicionamento.

© Copyright / Integração: DFS MONTAGEAUTOMATION GMBH

Local de trabalho no escritório New Ingenia com divisória

Local de trabalho no escritório com divisória

Barreira protetora realizada com o módulo de construção de perfis de alumínio Rexroth.

Fácil instalação em uma mesa de escritório existente.

© Copyright / Integração: NEW INGENIA SA, SUÍÇA

Crie suas próprias soluções de projeto com facilidade

O MTpro e o Layout Designer ajudam você no planejamento e no projeto de todos os sistemas da tecnologia de montagem da Rexroth, da seleção e configuração ao pedido de produtos. Experimente.

Vá para MTpro
MTpro ManModel — Dois funcionários trabalhando em uma estação de trabalho de montagem separados por uma divisória protetora da Bosch Rexroth

Obtenha sua solução no local com facilidade

Nossos parceiros de venda Rexroth certificados criam e entregam a solução perfeita para sua aplicação.

Entre em contato conosco!

Localizador de contato