Na área de tecnologia de acionamento mecânico, a Tecnologia linear da Rexroth oferece uma ampla variedade de conjuntos de parafusos. Conjuntos de parafusos são unidades que convertem movimentos rotativos em movimentos lineares ou vice-versa. Unidades de parafusos

Componentes poderosos para a construção de soluções sob medida

Comparação de Produtos

Principais Dados Técnicos

PRODUTO DIÂMETRO CURSO PRECISÃO CAPACIDADES DE CARGA COMPRIMENTO MÁX. VALOR D x n
Fusos de esfera 6 a 80 mm 1 a
64 mm
T3, T5, T7, T9
conforme a ISO 3408
até C din. = 315 kN
até A est.0 = 534 kN
sem limitação 150.000
Fusos planetários 20 a 75 mm 5 a
20 mm
T5, T7 e T9
conforme a ISO 3408
até C din. = 544 kN
até A est.0 = 1.496 kN
até
5.000 mm
150.000

Perguntas frequentes

1. Como funciona um fuso de esferas?

Os fusos de esfera convertem os movimentos rotativos em movimento linear preciso, ou vice-versa. Dependendo da aplicação industrial, existem muitos requisitos específicos — que variam desde precisão, espaço de instalação, eficiência e capacidade de carga até as condições ambientais nas quais o sistema deve operar.

2. Qual é a diferença entre fuso de esfera e fuso planetário?

Fusos de esfera trabalham com esferas circulantes e são especialmente adequados para aplicações precisas, dinâmicas e de alta eficiência. Eles são usados sempre que são necessários movimentos lineares precisos e eficientes em termos de energia, como nas indústrias de máquinas-ferramentas, tecnologia médica, manuseio, semicondutores e fabricação de eletrônicos.

Fusos planetários usam planetas (roletes de rosca) como elementos rolantes. Devido à maior superfície de contato, eles podem absorver forças significativamente maiores e alcançar maior rigidez e vida útil. Sua área de aplicação é ideal para aplicações pesadas com altas forças e espaço de instalação limitado.

3. Quais fatores são decisivos no projeto de um fuso de esfera?

Os fatores essenciais no projeto de um fuso de esfera são carga, dinâmica, precisão, ciclo de serviço, posição da instalação (vertical ou horizontal), condições ambientais e a vida útil desejada do sistema.

4. O que distingue os conjuntos configuráveis de fusos de esferas da Rexroth?

Os fusos de esfera da Bosch Rexroth oferecem um funcionamento especialmente suave graças à remoção otimizada das esferas da pista. Além disso, os conjuntos de fusos de esfera da Rexroth são caracterizados por altas capacidades de carga com muitas esferas em um design de porca curta.

5. Quais são as vantagens de unidades de acionamento completas AOK/AGK com fusos?

As unidades prontas para instalação combinam os fusos de esfera da Bosch Rexroth com um carcaça da porca e unidades pillow block para formar um eixo de acionamento pronto para instalação. Em combinação com uma guia linear, a unidade de acionamento se torna um eixo linear funcional para muitas aplicações.