Guias lineares Guias lineares

Precisão, dinâmica e resiliência em todos os ambientes para todas as tarefas de movimento linear.

Seletor
Uma guia linear Bosch Rexroth em primeiro plano, contrastando com um fundo levemente desfocado que apresenta três pessoas sorrindo e cercada por pontos de luz azuis abstratos. Sistemas de guia de esferas BSCL

Precisão a um preço justo

Saiba mais
Sistemas de trilho de esferas BSHP com intervalo de lubrificação estendido Até 20.000 km sem relubrificação

Os guias de esferas sobre trilho da Bosch Rexroth são produtivos e exigem pouca manutenção. Bom para o orçamento e para a natureza.

Ir para as Notícias

Comparação de Produtos

Principais Dados Técnicos

Produto Tamanhos do produto Capacidades de carga dinâmicas Velocidade máxima Aceleração máxima Temperatura Comprimentos máximos Aplicações
Alta precisão
sistemas de guia de esferas
15 a 65 3.900 N a 223.000 N 10 m/s 500 m/s² -10 °C a +80 °C
opcionalmente até +200 °C
Uma peça
até
6.000 mm

Comprimentos maiores em versões de várias peças
Automação, máquinas-ferramenta, máquinas de medição, tarefas de precisão
Sistemas de guia de esferas
Compact Line
15 a 45 18.400 N a
99.800 N
5 m/s 500 m/s² -10 °C a +80 °C Uma peça
até
4.000 mm

Comprimentos maiores em versões de várias peças
Automação, eixos secundários, marcenaria, sistemas robóticos, indústria de eletrônicos, solar, fabricação de baterias, aplicações de impressão, tecnologia de plásticos
Guias com trilhos de esferas miniatura 7 a 20 860 N a
7.900 N
3 m/s 250 m/s² -10 °C a +80 °C Uma peça
até
2.000 mm

Comprimentos maiores em versões de várias peças
Tecnologia médica, indústria óptica, tecnologia de embalagem, indústria têxtil, fabricação de semicondutores e eletrônicos
Sistemas de guias de roletes de alta precisão 25 a 125 30.000 N a
1.020.000 N
4 m/s 150 m/s² -10 °C a +80 °C Uma peça
até
6.000 mm

Comprimentos maiores em versões de várias peças
Máquinas-ferramentas, aplicações pesadas e máquinas de medição de alta precisão
Guias de roletes 20 a 52 Fmax:
400 N a
8.000 N
10 m/s 50 m/s² -20 °C a +80 °C Uma peça
até
7.000 mm

Comprimentos maiores em versões de várias peças
Aplicações de montagem, manuseio e alimentação
Rolamentos lineares Ø 3 – 80 55 N a
54.800 N
5 m/s 150 m/s² -10 °C a +80 °C
opcionalmente até +200 °C
Uma peça
até
6.000 mm

Comprimentos maiores em versões de várias peças
Automação, manuseio, tecnologia médica, tecnologia de embalagem, indústria de bens de consumo, portas de máquinas e veículos

Perguntas frequentes

1. Quais tipos de guias lineares estão disponíveis?

Diferentes tipos de guias lineares estão disponíveis dependendo do design, dos requisitos de desempenho e das condições ambientais.

Tipos básicos:

  • Sistemas de trilhos perfilados formados por um trilho de guia e um ou mais patins de esfera com esfera ou roletes de recirculação como elementos rolantes. Sistemas de trilhos perfilados oferecem alta precisão, rigidez e capacidade de carga.
  • Rolamentos lineares (também guias de eixo ou guias circulares) são compactos, de funcionamento suave e econômicos. Graças à sua alta precisão e baixo atrito, são ideais para aplicações com alta exigência em termos de precisão e repetibilidade.
  • Guias de roletes formados por um trilho de suporte com eixos de aço prensados e um ou mais patins de esfera com roletes de precisão (geralmente rolamentos de esferas de contato angular). São robustos, resistentes à sujeira e adequados para altas velocidades.
  • Guias deslizantes usam rolamentos lisos em vez de rolamentos de rolos. Têm construção simples e emitem poucos ruídos, mas têm maior atrito e menor precisão e dinâmica.

Esses tipos básicos abrangem uma vasta gama de aplicações — desde tarefas simples de guiamento a sistemas de manipulação altamente dinâmicos e máquinas-ferramentas de alta precisão.

2. Quando devo optar por um sistema de guia de esferas e quando devo escolher um sistema de guias de roletes?

A escolha entre um sistema de guia de esferas e um sistema de guias de roletes depende em grande parte da dinâmica, rigidez máxima e capacidade de carga necessária. Na Bosch Rexroth, ambos os formatos também estão disponíveis com recursos integrados, como medição e/ou controle de temperatura.

Sistemas de guia de esferas usam esferas como elementos rolantes e são caracterizados por seu baixíssimo atrito, funcionamento extremamente suave e boa dinâmica. Eles são adequados para movimentos precisos sob cargas leves a médias.

Comparados aos sistemas de guias de roletes, os sistemas de guia de esferas atingem velocidades mais altas e são capazes de compensar melhor os defeitos geométricos menores. As aplicações típicas variam de sistemas de marcenaria, automação e robótica à fabricação de placas de circuito impresso, energia solar, teste de baterias, aplicações de impressão, montagem e manuseio, tarefas de precisão e tecnologia de medição.

Sistemas de guias de roletes usam roletes como elementos rolantes. A maior superfície de contato dos roletes com a superfície resulta em capacidade de carga, rigidez e precisão significativamente maiores.

Em comparação com os sistemas de guia de esferas, o atrito é ligeiramente maior e a dinâmica, menor. Além disso, o nível de ruído pode ser menor sob cargas muito elevadas. Aplicações típicas incluem cargas pesadas e requisitos de alta precisão em máquinas-ferramentas, centros de usinagem e sistemas de automação, bem como manuseio de precisão e tarefas de usinagem.

3. Como escolher a guia linear correta para a minha aplicação?

Para selecionar a guia linear correta, é importante definir com precisão as cargas, os perfis de movimento, a precisão e as condições ambientais da aplicação, pois esses são fatores-chave que determinam o desempenho, a vida útil e o custo. Estes são os principais critérios de seleção:

  • Capacidade de carga (estática e dinâmica)
  • Precisão de posicionamento e repetibilidade
  • Velocidade e dinâmica de deslocamento
  • Espaço de instalação disponível
  • Condições ambientais como poeira, umidade, sala limpa, vácuo ou temperatura
  • Vida útil e estratégia de manutenção (p. ex., lubrificação central)

O processo de seleção e design é simplificado com o uso de ferramentas digitais, como o Seletor de tecnologia linear, o Configurador de patim de esfera, Configurador de trilhos de guia e o Configurador de eixos para rolamentos lineares. Além dos dados CAD, as ferramentas eletrônicas também fornecem a documentação técnica e informações sobre lubrificação.

4. O que é necessário considerar sobre as guias lineares em termos de condições ambientais?

Condições ambientais extremas podem reduzir o desempenho e a vida útil das guias lineares. Portanto, é importante escolher uma guia adequada para utilização em condições ambientais específicas. A Bosch Rexroth oferece uma variedade de guias lineares padrão e configuráveis para as seguintes condições ambientais:

  • Contaminação e impurezas — p. ex., no processamento de madeira ou pedra.
    Soluções adequadas: sistemas de trilhos perfilados com sistemas de vedação especiais (integrados e/ou como um acessórios), bem como rolamentos lineares totalmente selados e altamente resistentes.
  • Temperaturas extremas — p. ex., durante a produção de vidro ou manuseio em câmaras frigoríficas.
    Soluções adequadas: rolamentos lineares e sistemas de trilhos perfilados em design totalmente metálico. Por exemplo, o carro para temperaturas extremas NRTVG é projetado para temperaturas de -30 °C a 200 °C.
  • Vácuo — p. ex., no processamento de wafers, produção de displays ou processos de revestimento.
    Soluções adequadas: rolamentos lineares e sistemas de guia de esferas de metal maciço. Por exemplo, o patim de esfera para temperaturas extremas NRTVG é adequado para uma pressão mínima de até 10-7 mbar
  • Salas limpas — p. ex., para fabricação de wafers e outros produtos semicondutores.
    Soluções adequadas: guias com trilhos de esferas miniatura de aço resistente à corrosão, bem como sistemas de trilhos perfilados resistentes à corrosão, ambos adequados para uso em salas limpas. Em muitos casos, guias padrão com lubrificação adequada e uma tampa também são suficientes para requisitos mais baixos com classes de sala limpa mais altas.
  • Salas secas na produção de baterias.
    Soluções adequadas: guias lineares com plásticos de baixa emissão gasosa (p. ex., POM) e lubrificantes adequados.
  • Áreas sujeitas à corrosão — p. ex., na produção de pilhas (eletrólitos), na galvanoplastia e no tratamento de superfícies ou na esterilização a vapor nas áreas médica e farmacêutica.
    Soluções adequadas: guias lineares de aço resistente à corrosão ou com revestimentos adequados (p. ex., ferro-zinco ou cromado duro), como os disponíveis no portfólio da Rexroth nas versões NRII ou NRFG.
  • Alimentos — nas áreas de embalagem primária, secundária e final (p. ex., embalagem, paletização, empilhamento), bem como no controle de fim de linha.
    Soluções adequadas: Rolamentos lineares em miniatura ou design de aço inoxidável maciço e sistemas de guia de esferas na versão NRII ou NRFG (NRII para indústria alimentícia).

5. O que torna as guias lineares da Bosch Rexroth diferentes?

As guias lineares da Bosch Rexroth foram projetados para alta precisão, confiabilidade e economia ao longo de todo o ciclo de vida. Isso é garantido por técnicas avançadas de fabricação, materiais de alta qualidade e rigorosos controles de qualidade, bem como integração perfeita, eficiência no consumo de energia e presença global — com atendimento ao cliente de primeira classe, suporte técnico em todo o mundo e acesso a peças de reposição.

Outras vantagens:

  • Troca flexível: Patins de esfera e trilhos, bem como eixos e rolamentos lineares são intercambiáveis dentro de séries e tamanhos definidos — sem qualquer adaptação ou retrabalho. Isso simplifica a montagem, a manutenção e o gerenciamento de peças sobressalentes, além de economizar dinheiro, materiais e recursos em comparação com uma substituição completa.
  • Efeito HP (efeito de alta precisão): O efeito HP refere-se a uma propriedade de trilhos de guia de esferas e sistemas de guias de roletes, nas séries Rexroth BSHP e RSHP, que permite uma altíssima exatidão e precisão de movimentos. A zona de entrada das esferas e roletes no patim de esfera adapta-se à carga operacional atual por meio de trilhos otimizados e da fabricação precisa com materiais de alta qualidade. A entrada suave sem reações de impulso garante uma execução suave, maior precisão e cargas dinâmicas mais baixas. Isso beneficia, p. ex., a usinagem de peças de alta precisão.

Essas propriedades permitem a implementação eficiente de uma ampla gama de aplicações — mesmo sob condições ambientais especiais ou com requisitos específicos, como alta precisão, alta velocidade ou com funções integradas, como medição ou controle de temperatura.