Sistema de acionamento Hägglunds Fusion
Hägglunds Fusion em uma aplicação de alimentador de correia

A solução completa de acionamento hidráulico

O sistema de acionamento Hägglunds Fusion dá um novo significado para compacto. Isso é possível porque o sistema de acionamento hidráulico todo é instalado no braço de torque: motor, gabinete, bombas etc. Sem caixa de engrenagens, base, engate de eixos ou alinhamentos complexos.

O braço robusto do equipamento faz com que o sistema de acionamento Hägglunds Fusion seja verdadeiramente autônomo. Mas, assim como os outros sistemas Hägglunds, ele oferece desempenho confiável que mantém a autossuficiência. O torque imbatível e a alta durabilidade garantem que esta solução completa ofereça sempre o mais alto nível de serviço.

Obter material sobre o Hägglunds Fusion
Obter material sobre o Hägglunds Fusion
Hägglunds Fusion em uma aplicação de alimentador de placas

Uma resposta econômica para muitas aplicações

Um sistema de acionamento Hägglunds Fusion não economiza apenas espaço. O baixo custo de propriedade oferece uma alternativa econômica aos acionamentos eletromecânicos em faixas de potência mais baixas.

Com um sistema de acionamento Hägglunds Fusion, equipamentos como alimentadores de placas, alimentadores de correia, transportadores de correia e transportadores de alimentação recebem torque máximo a partir da velocidade zero, além de limitação de torque integrado. Isso possibilita que eles iniciem, parem e revertam com a frequência necessária, mantendo os negócios em movimento sem risco de danos.

Dimensões do Hägglunds Fusion

Produtividade plug-and-play

Com tudo em uma unidade, um sistema de acionamento Hägglunds Fusion é fácil de instalar, e a manutenção é igualmente fácil. As estrias internas ou um engate de disco de contração facilitam a instalação no eixo de acionamento e a função de todo o sistema é testada antes da entrega.

A melhor parte é que o projeto modular representa flexibilidade futura. Portanto, você adquire uma solução que vai crescer com a empresa, mesmo quando as demandas forem maiores do que o espaço disponível.