Motor Hägglunds Quantum em fundo gráfico vermelho

Quebrando as leis de tamanho, força e velocidade

Em mineração, aplicações mobil e mais, os motores Hägglunds Quantum estão transformando a realidade. Conheça o território quântico e prepare-se para ver mudanças em várias áreas.
As possibilidades serão ampliadas. Os obstáculos desaparecerão sem deixar vestígios. Na medida em que sua potência e agilidade aumentarem, você superará e contrariará expectativas.
E, ainda assim, você descobrirá uma variável sempre constante na equação do Quantum, a confiabilidade.

Motores Hägglunds Quantum e Quantum power de frente um para o outro.

Uma série, dois aspectos poderosos

Na série do Hägglunds Quantum há dois motores com DNA compartilhado.

O Hägglunds Quantum é o novo nome do Hägglunds CB, que evoluiu de maneira tão significativa com o passar do tempo que já não pode mais ser considerado o mesmo motor. Ajustes no design e nos materiais aumentaram sua eficiência e triplicaram sua vida útil, tornando-o a base ideal para um novo passo arrojado.

Esse passo é o Hägglunds Quantum Power, que une um novo bloco de conexão compacto a essa base confiável. Usando portas adicionais e design interno inovador, o bloco possibilita velocidades muito mais altas, mantendo a capacidade do torque total em alta eficiência.

Motor Hägglunds Quantum com símbolos de características.

Totalmente confiável
O Hägglunds Quantum ficou ainda mais resistente e durável desde que foi apresentado como Hägglunds CB. O Hägglunds Quantum Power é derivado diretamente dessa base testada e comprovada.

Inacreditavelmente eficiente
O Hägglunds Quantum sempre foi incrivelmente eficiente em sua faixa de velocidade. Com o Hägglunds Quantum Power, essa eficiência chega até a 170 rpm – e até a 350 kNm de torque.

Incrivelmente compacto
O Hägglunds Quantum já era o menor e mais poderoso motor de sua classe. Por meio de um bloco de conexão inovador, o Hägglunds Quantum Power atinge uma densidade de potência formidável.

Verdadeiramente configurável
O Hägglunds Quantum e o Hägglunds Quantum Power compartilham um design modular e adaptável e uma grande variedade de acessórios – desde freios e válvulas a sensores de rotação e adaptadores de eixo.

Hägglunds Quantum visto de frente e de lado com indicações de dimensão.

Dimensionamento e especificações

Você está preparado para conhecer o território quântico? O folheto do produto traz todos os principais dados da série Hägglunds Quantum, cobrindo os motores Hägglunds Quantum e Hägglunds Quantum power. Entre em contato conosco para obter informações adicionais ou começar a planejar sua solução Quantum.

Entre em contato conosco

Faça download do folheto informativo
Faça download do folheto informativo