Componentes hidráulicos inteligentes da Bosch Rexroth com bombas, motores e bloco de controle

Um passo à frente com a hidráulica inteligente: eOC e eCC

Hidráulica inteligente, soluções da Rexroth para tratores, guindastes, carregadeiras de rodas e escavadeiras

A Bosch Rexroth oferece um amplo portfólio de componentes hidráulicos e soluções de sistemas. Isso nos torna um parceiro valioso para fabricantes de máquinas móveis off-highway. A hidráulica inteligente é a próxima etapa evolutiva na preparação desse portfólio para necessidades futuras em projetos de máquinas off-highway, como assistência ao operador, automação, eficiência energética, eletrificação, conforto, escalabilidade e maior sustentabilidade.

Para isso, os componentes precisam de sensores inteligentes e integrados. É necessário tornar as funções de controle adaptáveis, transferindo-as para o software. Os dados operacionais e de desempenho devem estar acessíveis por meio de comunicação CAN. A padronização e a modularidade são fundamentais para alcançar esse objetivo em um amplo portfólio de componentes inteligentes. A padronização de atuadores e sensores também permite a padronização de funções de software. A modularidade em hardware e software possibilita adaptar soluções para vários sistemas hidráulicos e aplicações.

Descubra o futuro dos componentes hidráulicos para máquinas móveis off-highway com eOC e eCC da Bosch Rexroth. Prepare seu alicerce para o futuro.

Soluções inteligentes para aplicações de circuito aberto

A plataforma de software eOC da Bosch Rexroth para controle eletrônico de hidráulica móvel

eOC

A plataforma de software eOC se destina ao controle eletrônico de sistemas e componentes hidráulicos de circuito aberto. Ela combina componentes hidráulicos inteligentes com uma arquitetura de software padronizada e modular, permitindo que você crie sua solução personalizada para as funções de trabalho de sua máquina móvel. Para ajudar a dimensionar facilmente uma solução, nosso portfólio abrange três categorias: controle de válvulas eOC BODAS, controle de bomba eOC BODAS e a combinação dos dois: soluções de sistema eOC.

Bloco de controle RS Large da Rexroth com acionamento de componentes por controle de válvulas eOC BODAS

Controle de válvulas eOC BODAS

A atuação eletro-hidráulica de uma válvula de controle principal tem sido um padrão da indústria por anos, especialmente para máquinas agrícolas. O que está mudando agora é a proporção de soluções eletrônicas que são integradas em máquinas off-highway modernas. Os sistemas de assistência ao operador requerem interação em tempo real da válvula de controle principal com sensores de posição cinemáticos na máquina. O manuseio avançado de ferramentas requer ajustes de válvulas flexíveis em operação. Com o controle de válvulas eOC BODAS, a Bosch Rexroth oferece um pacote de soluções que cumpre todos os requisitos: funções adaptáveis de acionamento de válvulas, joysticks, pedais CAN e válvulas principais controladas por eletro-hidráulica (EH) permitindo funções de assistência e automação.

Acionamento de componentes por controle de bomba eOC BODAS da Rexroth com bomba base A10VO

Controle de bomba eOC BODAS

A bomba é o coração de qualquer máquina de trabalho móvel operada hidraulicamente. Ela é a interface entre a fonte de alimentação e a distribuição de energia. Para otimizar as duas, use o controle de bomba eOC BODAS, nosso novo acionamento de componentes. Com comunicação CAN ativa entre a bomba e o motor diesel ou elétrico, a potência de saída disponível pode ser maximizada em todas as condições de operação. Ao mesmo tempo, o software de controle de bomba adaptável garante que a bomba forneça sempre o volume e a pressão necessários para o sistema implementado. O controle de bomba eOC BODAS é um divisor de águas no design de sistemas hidráulicos. Ele estabelece a base para futuras arquiteturas hidráulicas, aumentando a eficiência e o desempenho de qualquer máquina móvel de trabalho.

Combinação de controle de bomba e válvula eOC BODAS com RC Large e AS aberto

Soluções de sistema eOC

Ao combinar o controle de bomba e válvulas eOC BODAS em uma única unidade eletrônica de controle, você terá uma plataforma perfeita para acrescentar funções de assistência e automação. As necessidades do operador são diretamente traduzidas em características de controle para a bomba e válvula, e podem ser facilmente adaptadas à função pretendida da máquina. Além disso, uma rotina de autocalibragem inteligente garante que todos os sensores e atuadores mantenham seu desempenho ao longo da vida útil da máquina. Todas as soluções de software eOC são desenvolvidas em uma arquitetura modular unificada para aprimorar a confiabilidade, facilitar as atualizações e simplificar a integração de funções adicionais. Você quer minimizar seus esforços em engenharia e desenvolvimento de software? Comece com eOC.

Soluções inteligentes para aplicações de circuito fechado

Plataforma de software eCC da Bosch Rexroth para controle eletrônico de sistemas hidráulicos móveis

eCC

Similar à plataforma eOC, a eCC é desenvolvida a partir de um portfólio consolidado de unidades de pistão axial e circuito fechado e sistemas que utilizam essa tecnologia. Com isso, a Bosch Rexroth transfere as funções de controle hidromecânico das unidades de pistão axial para a eletromecânica e, portanto, para o software. Beneficie-se com a modelagem de comportamento baseada em software e, ao mesmo tempo, otimize o desempenho de sua máquina móvel de forma sustentável. Com este novo acionamento de componentes, a Bosch Rexroth permite que os fabricantes de máquinas aprimorem o comportamento das máquinas e a confiabilidade e os processos de engenharia upstream. Adapte os modos de controle de maneira ideal e ajuste a dinâmica da bomba de forma flexível durante a operação com o controle de bomba eCC BODAS.

Acionamento de componentes por controle de bomba eCC BODAS da Rexroth com bomba base A4VG

Controle de bomba eCC BODAS

Com o controle de bomba eCC BODAS, a Bosch Rexroth está introduzindo um novo acionamento de componente eletrônico para funções de bomba de pistão axial em um circuito hidráulico fechado. O objetivo é reduzir o hardware hidráulico ao mínimo necessário e gerenciar funções hidromecânicas, como corte de pressão, e várias funções de controle com a ajuda de software. Isso simplifica a arquitetura da máquina e facilita significativamente o desenvolvimento em engenharia para os fabricantes de máquinas. Os operadores se beneficiam com controle preciso de funções da máquina e possibilidade de adaptação individual rápida dos componentes a várias condições da máquina. Para todas as máquinas off-highway, desde máquinas de construção, agrícolas, de manipulação de materiais e florestais até veículos municipais.

Seus benefícios

A abordagem Hidráulica Inteligente da Rexroth permite que os fabricantes de máquinas criem uma arquitetura consistente reduzindo a variação de componentes em suas máquinas móveis. Nossas soluções eOC e eCC personalizadas são perfeitamente adaptadas às suas necessidades de mercado, reduzindo esforços em design e engenharia. Mais funções com recursos ainda melhores para uma maior variedade de máquinas – comece hoje a aumentar a eficiência de acionamento.

Hidráulica Inteligente da Rexroth para obter mais eficiência

Eficiência

  • Gerenciamento avançado de energia
  • Redimensionamento e complexidade do sistema reduzida

Hidráulica Inteligente da Bosch Rexroth para mais escalabilidade

Escalabilidade

  • Módulos de solução padronizados
  • Arquitetura de software padronizada

Com a Hidráulica Inteligente da Rexroth para mais sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Design de componentes otimizado
  • Interface de controle via CAN

Bosch Rexroth e Hidráulica Inteligente para mais confiabilidade

Confiabilidade

  • Autocalibragem
  • Monitoramento de condições