Joystick de IHM SENSE+ robusto e ergonômico

Máxima flexibilidade para seu conceito de IHM

Perspectivas 360° do Joystick SENSE+

Ergonomia para conforto e produtividade durante todo o dia

O design verdadeiramente ergonômico do punho do SENSE+ foi desenvolvido para melhorar diretamente a experiência do operador e reduzir a fadiga. Disponível em diferentes versões para destros e canhotos, garante um ajuste natural para qualquer operador. O grande apoio para as mãos reduz significativamente a tensão muscular durante turnos longos, aumentando o conforto e o foco do operador. Esse desempenho ergonômico superior traduz-se diretamente em maior produtividade e maior segurança em locais de trabalho nos EUA, Europa e em outros mercados, uma vez que permite uma operação de máquina mais longa e mais precisa com fadiga mínima.

Portfólio de botões dos joysticks SENSE+

IHM escalável: personalizável para qualquer máquina móvel

Nas máquinas móveis modernas, a escalabilidade é fundamental. Com até 13 posições de integração configuráveis no punho, o SENSE+ oferece um nível inigualável de personalização e liberdade de design no mercado. Essa abordagem modular de IHM permite que OEM e construtores de máquinas criem uma configuração de joystick exclusiva, perfeitamente adequada para requisitos de máquinas específicos e aplicações que vão desde a construção e agricultura até ao manuseio de materiais. Não importa se você precisa de uma configuração simples ou de um layout complexo para funções de assistência avançada, o SENSE+ pode ser dimensionado de acordo com suas necessidades, garantindo um investimento preparado para o futuro.

Vibração de sinal tátil do joystick SENSE+

Interação intuitiva com segurança funcional

Uma interação clara entre o operador e a máquina é fundamental para a segurança funcional. O SENSE+ é o primeiro controle no portfólio de joysticks da Rexroth concebido com um design funcionalmente seguro, compatível com os padrões relevantes do setor, como ISO 13849. Isso garante um desempenho confiável em operações críticas para a segurança. Além disso, o SENSE+ revoluciona a interação entre máquinas ao ser o primeiro de seu tipo a oferecer feedback tátil integrado como uma opção padrão configurável. Esse recurso fornece alertas táteis e informações sensoriais diretamente para a mão do operador, melhorando os tempos de reação e a atenção sem sinais visuais ou acústicos que distraem. Esse é um novo nível de controle intuitivo para um manuseio mais seguro e eficiente da máquina.

Solução IHM holística: SENSE+ com base CAN 4THE5

Integração digital contínua

Integração digital contínua

O protocolo CAN bus padrão do setor (J1939 e CANopen) permite uma fácil integração plug-and-play nos sistemas de controle de máquina existentes, reduzindo o tempo de desenvolvimento e a complexidade.

Durabilidade e confiabilidade comprovadas

Durabilidade e confiabilidade comprovadas

A base 4THE5 é projetada para os ambientes mais severos, com um design mecânico robusto que garante uma longa vida útil e tempo de inatividade mínimo, mesmo em aplicações exigentes como construção e agricultura.

Segurança funcional certificada

Segurança funcional certificada

O conjunto completo do joystick é concebido para respeitar os rigorosos padrões de segurança funcional, fornecendo uma solução confiável e pré-validada para funções críticas em termos de segurança.

Solução completa e pré-validada

Solução completa e pré-validada

Adquirir uma solução de joystick totalmente montada e testada de um único fornecedor elimina problemas de compatibilidade e simplifica sua cadeia de suprimentos, garantindo assim um lançamento mais rápido no mercado.

Configurador online para joystick de IHM SENSE+

Configure da sua maneira

Experimente nossa nova plataforma de configurador de IHM para definir facilmente os controle de sua máquina.

Configurador
Especialista em joysticks de IHM SENSE+ da Bosch Rexroth

"O joystick SENSE+ da Bosch Rexroth redefine o controle de máquinas. Ele converte alertas digitais em feedbacks físicos, criando uma conexão perfeita e intuitiva entre o operador e os arredores da máquina."


Gerente de produtos, Bosch Rexroth

Punho de controle ergonômico SENSE+

Para uso com joysticks hidráulicos ou eletrônicos da Rexroth e para dispositivos específicos do cliente. Encontre mais detalhes aqui.

Detalhes do produto

Perguntas frequentes

Encontre aqui as respostas para suas perguntas mais frequentes.

Onde posso comprar o joystick SENSE+?

O joystick SENSE+ e a série 4THE5 completa podem ser comprados através dos canais oficiais de vendas da Bosch Rexroth e parceiros de distribuição autorizados. Para obter uma cotação direta, uma consultoria técnica ou para encontrar o distribuidor mais próximo, consulte a seção "Suporte" abaixo ou visite o localizador de contatos da Rexroth. Temos especialistas locais em IHM prontos para ajudar com sua aplicação específica.

O joystick SENSE+ está em conformidade com as normas europeias de segurança de máquinas, como a ISO 13849?

Sim. Especialmente quando combinado com a nossa base CAN 4THE5, o joystick SENSE+ é projetado para respeitar os mais rigorosos padrões de segurança funcional europeus e internacionais, inclusive a ISO 13849. Nosso processo de design foca em proporcionar um desempenho confiável para funções críticas em termos de segurança, o que faz dele uma escolha ideal para os OEM e os construtores de máquinas, em toda a UE e em todo o mundo, que devem cumprir a Diretiva de Máquinas.

Posso obter suporte técnico ou serviços para o joystick SENSE+?

A Bosch Rexroth oferece suporte técnico e serviços abrangentes para todo o portfólio de produtos de IHM, inclusive o joystick SENSE+. Nossa equipe de engenheiros de aplicação em todo o mundo pode ajudar na integração, programação e solução de problemas. Para dúvidas sobre serviços ou suporte técnico, entre em contato diretamente com a respectiva equipe de suporte em seu país.

O SENSE+ é adequado para máquinas agrícolas usadas em condições severas?

O SENSE+ e toda a plataforma de joysticks 4THE5 foram concebidos para uso global nos ambientes mais severos. Os materiais robustos e a alta classificação IP garantem operação confiável em condições com alta umidade, poeira e temperaturas extremas, tornando o produto perfeitamente adequado para equipamentos agrícolas e de mineração usados nos climas desafiadores de algumas regiões do mundo. O design ergonômico também ajuda a reduzir a fadiga do operador durante os longos dias de trabalho típicos desses setores.

Vocês oferecem personalização (marca/cores OEM) para pedidos grandes?

Para pedidos de OEM de grande volume, oferecemos um alto grau de personalização para o joystick SENSE+. Isso pode incluir configurações específicas de botão, marcas personalizadas e esquemas de cores que correspondam à sua identidade corporativa. Nossas equipes de vendas e engenharia em todo o mundo podem trabalhar com você para desenvolver uma solução exclusiva. Entre em contato com nosso escritório de vendas regional para discutir os requisitos de seu projeto.

Suporte

Dois especialistas conversando sobre IHM

Contato

Entre em contato com nossos especialistas para obter soluções personalizadas e discutir seus próximos projetos em IHM.

Entre em contato com nossos especialistas

Localizador de contatos
Localizador de contatos
Documentos do produto sobre soluções IHM da Rexroth

Documentação do produto

Visite o centro de downloads da Rexroth para obter mais detalhes técnicos, informações sobre nossos produtos e outros documentos para as soluções em nosso portfólio de produtos de IHM.

Centro de downloads
Centro de downloads
Máquinas móveis off-highway

Vídeos

Saiba mais sobre como a IHM da Rexroth está mudando o mercado off-highway: assista aos últimos vídeos e aprenda mais sobre nossos produtos e soluções.

Assista à playlist
Assista à playlist