Três módulos de precisão Rexroth diferentes com um fundo tecnológico azul. Módulos de precisão

Eixos lineares prontos para instalar para obter máxima precisão e confiabilidade:

  • Compactos
  • Dinâmicos
  • Eficientes

Informações do produto

  • Compactos: máximo desempenho no menor espaço
  • Robustos: corpo de aço com guia integrado garante máxima rigidez
  • Precisos: fuso de esfera de alta precisão
  • Versáteis: opções para capas, motores e interruptores para adaptação perfeita
  • Rápidos: engenharia, pedidos e comissionamento eficientes
  • Tamanhos: 50, 60, 90
  • Comprimento máximo: até 940 mm
  • Velocidade: até 1,6 m/s
  • Precisão: ± 0,005 mm
  • Uma ou duas partes de mesa curtas/longas
  • Versões: aberto ou encapsulado (chapa de metal ou tira de aço)
  • Quatro opções de lubrificação
  • Fabricação de semicondutores:
    Manusear e alimentar discos de silício, ajustes de lente e bicos.
  • Inspeção
    Câmeras de orientação e sensores para controle de qualidade de PCB e eletrônica.
  • Sistemas de teste:
    Posicionamento das sondas ou cabeças de teste em componentes eletrônicos.
  • Automação de laboratório:
    Manuseio de pequenas peças em equipamentos de diagnóstico.
  • Máquinas-ferramentas:
    Eixos para usinagem de implantes médicos.
  • Processamento a laser:
    Eixos secundários para o alinhamento vertical de cabeçotes de laser.
  • Automação pick & place:
    Movimento preciso, alimentação e manuseio em espaço limitado.