Motor de pistão radial MPR Performance e algumas aplicações relevantes

Funções e benefícios do novo MPR Performance

AAA

Design compacto para altos níveis de flexibilidade

O novo motor de pistão radial MPR Performance da Rexroth oferece até 30% de redução do comprimento e até 3 kg de redução de peso, permitindo tempos de instalação mais rápidos e espaço adicional no chassi. Esse design compacto permite um centro de gravidade mais baixo e cargas úteis mais altas. Naturalmente, essas características também contribuem para reduzir os custos de transporte e armazenamento para OEMs.

AAA

Aumente a produtividade de máquinas móveis

Experimente ganhos substanciais de produtividade com o MPR Performance da Rexroth que aumenta em até 9% a eficiência de partida, possibilita maior taxa de pressão de até 470 bar e velocidade sem carga até 25% maior, o que resulta em custos operacionais reduzidos e menos tempo necessário para concluir mais trabalho. Esse elevado grau de inovação permite a redução da dimensão de MCR5 para MPR3, diminuindo ainda mais o custo total de propriedade.

AAA

Integração perfeita do sistema com a linha BODAS da Bosch Rexroth

Em conjunto com acionamentos BODAS, a Bosch Rexroth apresenta uma solução escalável e pronta para uso para o controle de acionamentos de translação hidrostáticos operados com software eDA, melhorando o desempenho e a eficiência por meio do gerenciamento eletrônico preciso de unidades hidrostáticas.

AAA

Flexibilidade incomparável e integração perfeita

Descubra a flexibilidade de design incomparável com o motor MPR Performance personalizável da Rexroth. Como o primeiro motor de pistão radial do mercado neste formato com portabilidade axial e um freio de disco laminar, ele abre novas possibilidades para designs de veículos. As configurações de eixo adaptáveis permitem soluções personalizadas, simplificando o gerenciamento de variantes e reduzindo os prazos de entrega.

AAA

Substituição perfeita e compatibilidade

O motor MPR Performance da Rexroth é projetado com interfaces de mercado padronizadas, o que facilita sua substituição sem reestruturações da máquina a custos elevados. Sua compatibilidade com linhas de produtos existentes permite que os fabricantes aproveitem rapidamente as vantagens de desempenho do motor MPR Performance.