Unidade hidráulica grande reduzida mostrada esquematicamente com Connected Hydraulics Gate e ícone do myCRO myCRO

My Customized Reduction Option

Seus benefícios com o myCRO

O myCRO é uma coleção exclusiva de experiência, tecnologias, ferramentas e módulos de aplicação com estes objetivos:

Ícone de minimização da quantidade de óleo

Minimizar a quantidade de óleo

Ícone de otimização da condição do óleo

Otimizar a condição do óleo

Ícone de aumento da produtividade

Aumentar a produtividade

Ícone de redução de custos, espaço de instalação e peso

Reduzir custos operacionais, espaço de instalação e peso

Como o myCRO funciona?

Com a ajuda de ferramentas como a simulação de CFD (Computational fluid dynamics, Dinâmica de fluidos computacional), o comportamento do fluxo do óleo hidráulico é avaliado e a geometria do tanque myCRO é otimizada para ser reduzida em até 75%. Isso reduz os custos gerais e os requisitos de espaço da unidade hidráulica. As propriedades otimizadas dos fluidos também são obtidas evitando ou separando ar, água e contaminação. A tendência de redução da cavitação aumenta a vida útil dos componentes.

BÁSICO – desgaseificação passiva (natural)

  • Design de tanque padronizado e inteligente
  • Validado por simulação de CFD em aplicações piloto
  • Pré-avaliação por meio de ferramenta interna de redimensionamento
  • Eficaz em aplicações/sistemas conhecidos com entrada de ar moderada

ESTENDIDO – desgaseificação e simulação ativas

  • Simulação de CFD específico de aplicação/ordem
  • Módulo de desgaseificação normalizado
  • Recomendado para:
    • Aplicações e sistemas novos/desconhecidos com alta penetração de ar​
    • Redimensionamento abrangente

Seus benefícios: técnicos e econômicos

Exemplo de imagem dos benefícios técnicos do uso do myCRO

Técnico

  • Unidades hidráulicas menores, mais leves e com menor consumo de óleo
  • Vida útil mais longa dos componentes
  • Menores emissões de ruídos
  • Maior rigidez da máquina, velocidade do processo e precisão
Exemplo de imagem dos benefícios econômicos do uso do myCRO

Econômico

  • Redução de custos operacionais e de investimento
  • Menos óleo para substituir, comprar e descartar
  • Menores custos de seguro
  • A proteção do ambiente é mais fácil de assegurar
  • Maior disponibilidade e produtividade
  • Menos material e espaço de instalação
  • Manuseio mais fácil e transporte mais econômico

Suas opções de uso do myCRO

O escopo de aplicação do pacote de engenharia myCRO varia de projetos de reengenharia a planejamento de projetos específicos do cliente. Além disso, o myCRO é uma opção de otimização atrativa para nossas unidades hidráulicas grandes ABMAXX e já foi implementado nas unidades hidráulicas CytroPac e CytroBox.

Unidade hidráulica grande ABMAXX

Unidade hidráulica grande

ABMAXX
Unidade hidráulica pequena CytroPac

Unidade hidráulica pequena

CytroPac
Unidade hidráulica padrão CytroBox

Unidade hidráulica padrão

CytroBox
Unidade hidráulica personalizada

Unidade hidráulica personalizada

Engenharia de projeto personalizado

Ficou interessado no myCRO e em como você pode reduzir técnica e economicamente sua aplicação?

Entre em contato com nossos especialistas em unidades hidráulicas