Small Modules Screw Driven SMS de módulos lineares Small Modules de eixos lineares

Dimensões pequenas, ótimo desempenho:

  • Módulos lineares ultracompactos para manuseio de peças pequenas
  • Com servomotor ou motor de passo
  • Elementos de conexão para sistemas de vários eixos

Informação do produto:

Vantagens

  • Compactos: design compacto, fácil de integrar
  • Simples: 5 tamanhos pré-configurados para selecionar e encomendar on-line
  • Flexíveis: os servomotores/motores de passo são fáceis de conectar e extremamente rápidos de iniciar
  • Combináveis: elementos de conexão para sistemas de vários eixos
  • Rápidos: prazos mínimos de entrega
  • Econômicos: excelente relação custo-benefício

Dados técnicos

  • Tamanhos: 30, 40, 50, 80, 120
  • Extensões de deslocamento: 50 a 1.200 mm
  • Carga útil máx.: 88 kg
  • Velocidade máxima: 1,92 m/s
  • Aceleração máx.: 9,6 m/s²
  • Alta repetibilidade: +/– 0,005 mm

Exemplos de aplicação

  • Para uma ampla variedade de setores, como bens de consumo, baterias ou fabricação de semicondutores
  • Manuseio de peças pequenas leves por meio de um ou mais sistemas de vários eixos
  • Posicionamento simples e tarefas de alimentação
  • Eletrificação de áreas com restrições de custos
  • Substituição de aplicações pneumáticas