Poucas peças, alta variabilidade

  • Alta flexibilidade no planejamento com uma pequena variedade de peças compatíveis com a aplicação
  • Armação de máquinas sólida baseada em apenas quatro travessões de perfil
  • Articulações de perfil exclusivas com guia de roletes interna
  • Acessórios compatíveis disponíveis
  • Diversas possibilidades de aplicação por meio da compatibilidade com o sistema modular de perfil da Rexroth
  • Construção de sistema e máquinas
  • Construção de armação de máquinas e compartimentos protetores para estações automáticas
  • Aplicações em ambiente ESD

Compartimento protetor Bosch Rexroth para perfis integrados a funções

Espaço de sobra para suas ideias

  • Completamente integrados, direcionamento de cabos com segurança na estrutura da armação por meio de articulações de perfil exclusivas e perfis funcionais
  • Visão do perfil com direcionamento de cabos e mangueiras
  • Grande espaço interno útil
  • Tampa com abertura para fácil instalação e manutenção

Quatro travessões de perfil integrados à função da Bosch Rexroth

Alta flexibilidade e projeto atraente

  • Projeto técnico e estético de alta qualidade com superfícies externas fechadas, acentuando as peças de plástico
  • Fiação completamente integrada à estrutura da armação por meio de articulações de perfil, superfície exterior fechada, instalação oculta

Ilustração da explosão das articulações de perfil Bosch Rexroth

Projeto e instalação simples

  • Suporte ao projeto com o MTpro para planejamento rápido e armações completas sem software CAD
  • Compatibilidade completa com o kit de montagem de elementos básicos da mecânica da Bosch Rexroth
  • Instalação sem esforços com direcionamento e instalação de cabos segura economiza tempo e dinheiro

Funcionário trabalhando com o software de engenharia MTpro

Valores internos e externos: Visão geral do componente

Armações feitas de perfis integrados a funções Bosch Rexroth
  • Imagem de um orifício de cabo de perfis integrados a funções

    Orifício de cabo

  • Ilustração de tampa de perfis integrados a funções

    Tampa

  • Ilustração de proteção de arestas de perfis integrados a funções

    Proteção de arestas

  • Ilustração de placa base para perfis integrados a funções

    Placa base

  • Imagem de uma faixa divisora de perfis integrados a funções, mangueira protetora

    Mangueira protetora com faixa divisora

  • Imagem de um suporte de conexão de perfil integrado a funções

    Tampas de cobertura do suporte de conexão

  • Imagem de uma articulação de perfil integrado a funções

    Articulação de perfil

  • Imagem de aterramento adequado de perfil integrado a funções

    Aterramento adequado

Imagem de um orifício de cabo de perfis integrados a funções
Imagem de um orifício de cabo de perfis integrados a funções

Orifício de cabo

Os cabos ficam protegidos de superfícies cortantes

Ilustração de tampa de perfis integrados a funções
Ilustração de tampa de perfis integrados a funções

Tampa

Instalação simples de régua de tomadas

Ilustração de proteção de arestas de perfis integrados a funções
Ilustração de proteção de arestas de perfis integrados a funções

Proteção de arestas

Os cabos ficam protegidos de superfícies cortantes

Ilustração de placa base para perfis integrados a funções
Ilustração de placa base para perfis integrados a funções

Placa base

Estável e alta capacidade de carga

Imagem de uma faixa divisora de perfis integrados a funções, mangueira protetora
Imagem de uma faixa divisora de perfis integrados a funções, mangueira protetora

Mangueira protetora com faixa divisora

Separação em duas câmaras diferentes (compatível com EMC)

Imagem de um suporte de conexão de perfil integrado a funções
Imagem de um suporte de conexão de perfil integrado a funções

Tampas de cobertura do suporte de conexão

Proteção de arestas e fácil instalação de cabos

Imagem de uma articulação de perfil integrado a funções
Imagem de uma articulação de perfil integrado a funções

Articulação de perfil

Direcionamento de cabos totalmente interno e também sobre articulações de perfil

Imagem de aterramento adequado de perfil integrado a funções
Imagem de aterramento adequado de perfil integrado a funções

Aterramento adequado

Equalização potencial

Principais dados técnicos

Dimensão da grade (mm)
40
Compartimento de perfil (mm) 10
Travessões de perfil (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Espaço interno útil 600 mm² a 4.000 mm²
Compatibilidade compatível com o sistema modular de perfil de alumínio Rexroth
VDE certificado
ESD compatível com EPA

Histórias de sucesso

Os perfis integrados a funções são, em essência, perfis de construção estáveis com canal de cabos integrado.

A construção econômica de uma célula robótica

Os perfis integrados a funções são, em essência, perfis de construção estáveis com canal de cabos integrado.