Informações do produto
Resumo das vantagens
-
Robusto:
- resistente a campos magnéticos, poeira, óleo, graxa e umidade
- Boa proteção EMC
- À prova de choques e vibrações
-
Flexível:
- comprimentos individuais podem ser implementados usando trilhos modulares
- Interfaces de codificador extensas
-
Exato:
- precisão do sistema de até ± 4 µm/m
- Com função integrada de controle da temperatura para compensação térmica
-
Inteligente:
- sensor de aceleração integrado para monitoramento de condições
Principais dados técnicos
- Sistemas de guia de esferas nos tamanhos 20, 25, 30, 35 e 45
- Sistemas de guia de roletes nos tamanhos 35, 45, 55 e 65
- Princípio de medição indutiva
- Precisão do sistema: ± 4 µm/m
- Repetibilidade: ± 0,25 μm
- Medição de comprimentos até 4,5 m
Aplicações típicas
- Máquinas-ferramentas: interpolação multieixo
- Eixos com motor linear
{{{tab-navigation-header}}}