Informação do produto
Resumo das vantagens
Compacto
- Encoder integrado no patim de esfera, sem peças, a partir do tamanho 15.
Flexível
- Grandes comprimentos de medição de até 17,8 m podem ser implementados e usados para reequipamento.
Economicamente
- Menos componentes, menos espaço de instalação e menos custos.
Robusto
- À prova de choque e vibração, resguardado contra poeira, óleo, graxa, umidade, boa proteção EMC.
Livre de manutenção
- Princípio de medição sem contato.
Dados técnicos
- Princípios básicos: magnético
- Variantes: incremental, absoluto
- Tamanhos 15, 20, 25
- Comprimentos de medição de até 17,8 m
- Precisão do sistema: ± 20 μm/m
- Repetibilidade: ± 1 μm
- Máx. aceleração: 500 m/s²
Exemplos de aplicação
- Em eixos de motores lineares como encoder de posição
- Em eixos de correia para aumentar a precisão de posicionamento
- Em eixos com fusos de esfera
- Para medição de posição
- Substitui encoders lineares montados externamente
{{{tab-navigation-header}}}