Sistema de verificação TASS Houston, está tudo bem!

TASS. A nova maneira de validar a tecnologia de aperto.

Princípio de funcionamento do TASS

  • Em uma verificação TASS, um eixo de torção é acionado com a ferramenta de aperto que representa uma configuração dimensional específica e consistente.
  • Durante a rotação desse eixo de torção pela ferramenta de aperto, são verificados dois valores de torque, o ângulo de rotação entre os batentes fixos e a linearidade da curva de torque.
  • Os valores determinados durante a verificação na fábrica de produção são comparados aos valores da calibração do sistema de verificação TASS e o sistema de controle da fábrica recebe um feedback imediato sobre o resultado da verificação.
Princípio funcional de renderização TASS

Os destaques do sistema de verificação TASS

  • Economia de tempo e custos: não há necessidade de remover o mandril, pois o processo pode ser automático e sem erros; as paradas de produção são eliminadas
  • Minimização de riscos durante o reajuste do sensor, pois a remoção do mandril não é mais necessária
  • Feedback imediato (IO/NIO) por meio de validação contínua

  • Reação eficiente: início imediato de ações em caso de NIO, o processo pode ser realizado quantas vezes você quiser
  • Solução rápida de problemas possível por meio de reações em ciclos curtos para os valores de aperto (por ex., diariamente)
  • Redução das verificações de capacidade da máquina (MFU): ao aumentar os períodos entre os intervalos de MFU (geralmente uma vez por ano), os custos podem ser reduzidos em mais de 50%

Nossa linha de produtos para o sistema de verificação TASS

Elemento TASS

Elemento TASS

  • constituído por uma carcaça e um eixo de torção no interior
  • Acoplamentos Hirth para conectar peças intercambiáveis

Peças de reposição TASS

Peças intercambiáveis

  • Peças intercambiáveis servem como um acoplamento ao sistema de aperto.
  • Peças intercambiáveis com roscas padronizadas e perfis de conexão (sextavado externo e sextavado interno, Torx)

Blanks intercambiáveis TASS

Blanks intercambiáveis

  • Blanks intercambiáveis podem ser usados para produzir perfis de conexão adequados com a geometria de aperto ideal para a aplicação personalizada.

Software TASS

Software TASS

  • O software de configuração TASS é usado para determinar os valores de parâmetros específicos do sistema.
  • Com o software de configuração TASS, é possível acessar diretamente as curvas de aperto e os dados de parâmetros.

Saiba mais sobre o sistema de verificação TASS

A física por trás do TASS

1. O elemento TASS consiste em uma carcaça fixa (1)

2. e um eixo de torção móvel (2)

3. O aumento de torque até o ponto M1(3) resulta da superação da pré-carga no eixo de torção.

4. Depois de atingir o ponto M1 (correspondente à pré-carga do eixo de torção), o eixo de torção é girado entre as duas superfícies de parada no elemento TASS. O intervalo W3 (4) corresponde a um ângulo de torção de 12° e é caracterizado por um aumento linear do torque.

5. No ponto M2 (5), o eixo de torção fica na segunda superfície de parada. Mais adiante, a carcaça do elemento TASS é girada. A curva do torque é significativamente mais íngreme.

6. O teste é concluído em M3 (6) significativamente acima de M2.

7. A avaliação dos resultados da medição nos pontos M1 e M2, bem como de uma curva evolvente livremente definível em torno da curva de comando, permite verificar se o teste está OK.

Catálogo do sistema de verificação TASS

Obtenha a visão geral completa do sistema de verificação TASS aqui.

Incluído no catálogo:

  • Informações detalhadas sobre o princípio de verificação TASS
  • Visão geral de componentes e software
  • Informações sobre pedidos de elementos e acessórios TASS
  • Desenhos dimensionais e dados técnicos

Suporte ao sistema de verificação TASS – recursos