ctrlX FLOWHS — Sistema de movimento linear para mais alta velocidade
O ctrlX FLOWHS, como um sistema de movimento linear, traz flexibilidade e alta velocidade para a fabricação - com máxima precisão e requisitos de espaço reduzidos. O sistema de alta velocidade que economiza espaço pode ser configurado de forma flexível para várias topologias e, portanto, aplicações. Ele também é 100% integrado ao kit de ferramentas de automação ctrlX AUTOMATION e se beneficia da abertura e da segurança de todo o ecossistema.
O sistema de alta velocidade para transporte e posicionamento impressiona com uma aceleração de até 10G e atinge velocidades de até 5 m/s. O design em forma de U não só garante o roteamento ideal, mas também minimiza os efeitos de atrito. Como resultado, a velocidade máxima permanece constante, mesmo em curvas. Além disso, o sistema permite uma grande potência em termos de carga útil. Isso pode ser dimensionado para até 2,5 kg e dobrar para 5 kg em um grupo. Com movimentadores menores e um espaçamento entre produtos reduzido em 20%, para apenas 40 mm, o sistema pode ser usado com eficiência mesmo em ambientes de produção confinados.