Agora ainda mais rápido para o subsistema pronto para montar.
Comparação de Produtos
Principais Dados Técnicos
| Combinação de eixos | Tamanhos | Carga útil máxima (kg) | Alcance de deslocamento [mm] |
|---|---|---|---|
| Pórtico 1D | 4. | 62 a 366 | Eixo x mín. 60, máx. 3.000 |
| Pórtico de superfície 2D | 8. | 25 a 205 | Eixo x mín. 60, máx. 3.000; Eixo y mín. 60, máx. 2.869 |
| Superfície cantilever 2D | 12 | 5 a 82 | Eixo x mín. 40, máx. 3.000; Eixo y mín. 40, máx. 1.200 |
| Espaço cantilever 3D | 8. | 2,5 a 32,5 | Eixo x mín. 50, máx. 3.000; Eixo y mín. 40, máx. 880; Eixo z mín. 40, máx. 1.325 |
| Pórtico linear 2D | 8. | 10 a 61 | Eixo y mín. 50, máx. 3.000; eixo z mínimo 40, máx. 1.590 |
| Pórtico linear 2D, montagem na parede | 12 | 2 a 61 | eixo y mínimo 40, máximo 3.000; Eixo z mín. 40, máx. 1.590 |
| Pórtico de sala 3D | 10. | 10 a 160 | Eixo x mín. 60, máx. 3.000; Eixo y mín. 60, máx. 2.753; Eixo z mín. 40, máx. 1.625 |
| Portal de espaço 3D, otimizado para desempenho | 6. | 34,5 a 65,5 | Eixo x mín. 60, máx. 3.000; Eixo y mín. 345, máx. 2.350; Eixo z mín. 50, máx. 1.590 |
{{{tab-navigation-header}}}
Informações do produto
Resumo das vantagens
-
Flexíveis:
8 combinações de eixos predefinidas para uma gama diversificada de tarefas de posicionamento e manuseio -
Simples:
seleção rápida de produtos com o LinSelect, configuração on-line com visualização 3D -
Prontas para instalar:
todos os componentes de um único fornecedor — fornecidos pré-montados -
Completas:
pacote de mecânica + acionamento elétrico, incluindo componentes de fixação, cadeias de energia e cabos (opcional) -
Economia de tempo:
comissionamento rápido graças aos parâmetros do eixo na memória do encoder do motor -
Expansíveis:
interfaces abertas — integração direta com sistemas de nível superior
Aplicações típicas
- Pick & place
- Posicionamento
- Paletização
- Alimentação
- Movimentação
- Colocação de peças
- Separação
- Empilhamento
- Dispensação
- Descarregamento
- Triagem
- Verificação
- Montagem
- Aparafusamento
Robô articulado versus robô linear para tarefas de manuseio
| Critério | Robôs articulados | Robôs lineares | Benefícios dos robôs lineares |
|---|---|---|---|
| Graus de liberdade | ++ | + | |
| Facilidade de utilização | ++ | ++ | Seleção rápida e programação fácil |
| Usabilidade universal | ++ | + | Facilmente adaptável e, portanto, reutilizável |
| Custos por área de trabalho | - | + | Áreas de trabalho personalizadas (pequenas e grandes) |
| Exatidão e precisão | - | ++ | Exatidão e precisão básicas mais altas |
| Rigidez | + | ++ | Rigidez máxima devido ao sistema cartesiano |
| Dinâmica | + | ++ | Inércia de massa mais baixa (p. ex., durante pick & place) |
| TCO/ROI | - | + | Frequentemente mais econômico |
{{{tab-navigation-header}}}