Fundição e moldagem Fundição e moldagem

Oferecemos parceria competente em fundição hidráulica, produtos fundidos para engenharia mecânica em geral e componentes fundidos para produção de moldes de vidro. Grandes investimentos nos possibilitaram atingir nosso objetivo estratégico de expandir nossa vantagem duradoura sobre os concorrentes em termos de tecnologia e inovação, principalmente no segmento de fundição hidráulica.

Fundição de máquina de moldagem

Fundição de máquina de moldagem

  • Peso da unidade de produção: 5 … 200 kg
  • Tamanho do lote: no mínimo 20 caixas
  • Alta reprodutibilidade graças à fábrica de moldagem moderna
  • A estrutura homogênea e meticulosa assegura as altas propriedades mecânicas do material
  • Equipamento de modelagem fabricado em CAD/CAM

Suporte

Peças padrão

Peças padrão

Nós fabricamos peças padrão com a máxima precisão em ferro fundido cinzento e nodular e ligas especiais em nossa fábrica de moldagem totalmente automática. Equipamentos de modelagem de alta qualidade e precisão e caixas de núcleo feitas de metal e plástico garantem a máxima fidelidade ao tamanho e alta qualidade uniforme. Dependendo da geometria e da estabilidade necessária do núcleo, usamos núcleos Croning ou caixa fria. Em muitos casos, uma combinação desses dois sistemas principais é particularmente econômica. Nossa tecnologia de núcleo sofisticada oferece a garantia de contornos internos aprimorados para fluxo perfeito e possibilita a redução drástica do tamanho dos componentes. Além disso, ela minimiza a necessidade de processos de usinagem mecânicos caros. Nota: Fundição composta, ligas especiais e outros materiais para aplicações especiais disponíveis sob encomenda.