As unidades de transferência de esferas são elementos rolantes com uma esfera de carga livremente rotacionável que permitem o movimento onidirecional, a rotação e o posicionamento de cargas (p. ex., produtos e peças) com resistência mínima ao atrito. Elas consistem em uma caixa com uma grande esfera de carga, apoiada sobre várias esferas de suporte e de enchimento, e são usadas em sistemas transportadores, mesas de montagem, máquinas de embalagem, sistemas de logística, processamento de chapas metálicas e manuseio de carga aérea. Em contraste com transportadores de roletes clássicos, elas permitem movimentos horizontais em qualquer direção.
Componentes e elementos de máquina da Bosch Rexroth.
Informações do produto
Perguntas frequentes
1. O que são unidades de transferência de esferas e para que são usadas?
2. Como escolho a unidade de transferência de esfera certa para a minha aplicação?
A seleção da unidade de transferência de esfera certa depende de vários fatores: a carga a ser movida (leve ou pesada), a velocidade de transporte, as condições ambientais (p. ex., temperatura, poeira e umidade), a posição de instalação desejada e o tipo de fixação. As unidades de transferência de esfera da Bosch Rexroth são projetadas para uma faixa de temperatura de -30 a 100 °C — sem comprometer a capacidade de carga — e são efetivamente protegidas contra contaminação por vedações de feltro embebidas em óleo. Para uma seleção ideal e um design seguro com foco na aplicação, a Bosch Rexroth fornece diagramas detalhados do coeficiente de atrito, bem como informações claras sobre as capacidades de carga e a vida útil.
3. As unidades de transferência de esfera também podem ser operadas suspensas ou lateralmente?
Sim, as unidades de transferência de esfera da Bosch Rexroth foram projetadas para operação confiável em todas as posições de instalação — seja com a esfera de carga voltada para cima, suspensa, lateralmente ou em um ângulo — sem restrição funcional ou perda de capacidade de carga. Resultado: flexibilidade máxima de design na configuração de seus sistemas.
4. Como a vida útil das unidades de transferência de esfera pode ser calculada e planejada?
A vida útil das unidades de transferência de esfera é determinada pela capacidade de carga, a carga real e as condições de operação. A Bosch Rexroth fornece uma fórmula uniforme e fácil de usar para o cálculo da vida útil de todos os tipos e tamanhos. Isso permite que os intervalos de manutenção sejam planejados com precisão, que os tempos de inatividade não planejados sejam evitados e que a produtividade seja aumentada de forma sustentável.
5. Quais são as principais vantagens das unidades de transferência de esfera em comparação com outros sistemas transportadores?
As unidades de transferência de esfera oferecem flexibilidade exclusiva em comparação com transportadores de roletes ou guias deslizantes. Elas permitem movimentos onidirecionais, ou seja, em qualquer direção, o que simplifica muito a rotação e posicionamento das mercadorias. Sua resistência mínima ao atrito economiza energia, e sua robustez e baixos requisitos de manutenção contribuem para reduzir os custos operacionais. Elas são ideais onde a precisão, a flexibilidade e a eficiência na manipulação de materiais são necessárias.