O trabalho de desenvolvimento da Bosch Rexroth elevou o acionamento hidráulico linear. A solução revolucionária CytroForce encaixa estruturas anteriormente volumosas em um atuador compacto e inteligente.
CytroForce Atuador autônomo
A solução pronta para uso que consiste em módulos padrão com fluxo otimizado estabelece novos padrões em termos de densidade de potência, eficiência energética e operações silenciosas. A solução possibilita que até mesmo fabricantes de máquinas com pouca experiência em hidráulica se beneficiem das possibilidades de aplicação até então desconhecidas e de custos totais mínimos da engenharia à manutenção.
Principais dados técnicos:
Forças nominais de até 1100 kN
Velocidade máxima de deslocamento de 800 mm/s
Distância máxima de deslocamento de 1000 mm
Cancelar
Aceitar
SEJA RÁPIDO – pré-configurado e entregue com rapidez
Após realizar o processo de configuração com suporte profissional, o fabricante de máquinas logo recebe a documentação completa, incluindo o modelo CAD. O atuador é entregue pré-configurado e só precisa ser conectado ao sistema elétrico e ao sistema de controle de nível superior para o comissionamento.
SEJA INTELIGENTE – fácil de usar, não é necessário conhecimento hidráulico
Um fator importante é o comissionamento simplificado com interfaces padronizadas, como Multi-Ethernet. O CytroForce pré-configurado é tratado como um acionamento elétrico no nível de controle. A parametrização compatível com o software de engenharia IndraWorks substitui o processo lento de programação anterior. Também é possível realizar os ajustes subsequentes do ciclo de maneira rápida e fácil.
SEJA EFICIENTE – custo total mínimo e vantagem ecológica
Altos valores de desempenho, ciclos curtos e baixos custos gerais geram ganho sustentável em produtividade. Em comparação com o atuador linear hidráulico não integrado, apenas metade do espaço de instalação é necessário e a demanda de energia do acionamento com rotação variável é até 80% menor. A quantidade de óleo também é até 97% menor do que em sistemas abertos, representando uma relevância econômica.
SEJA CONECTADO – otimizando a disponibilidade para todos os serviços de IoT
O serviço de IoT integrado CytroConnect Solutions oferece maior disponibilidade e evita tempo de inatividade não planejado. Os operadores podem monitorar as condições de funcionamento e programar a manutenção a baixo custo. Além do monitoramento automático de condição do CytroForce, os gerentes de manutenção e de serviço podem adicionar outras soluções para várias aplicações como adicionais.