H4U.apps – Know-how em hidráulica por software Bye-bye limitations. Hi flexibility!

Com o H4U.app, você pode implementar sua tecnologia de controle hidráulico diretamente em seu PLC existente, permanecendo flexível dentro do seu ambiente familiar de automação. Aproveite a combinação de sua plataforma de controle preferida com décadas de experiência em hidráulica da Bosch Rexroth disponível em blocos de função padrão prontos para uso.

Catálogo de produtos

H4U.app – Know-how em hidráulica por software

O H4U.app combina décadas de experiência em hidráulica da Bosch Rexroth em uma arquitetura de software sofisticada. Em vez de começar do zero, você se beneficia com reguladores e assistentes inteligentes para parametrização automatizada e identificação de sistemas.
Isso permite obter resultados estáveis e precisos mais rapidamente, encurtar o tempo de comissionamento e garantir a longo prazo a operação de seus sistemas hidráulicos com eficiência energética. Dessa forma, você pode alcançar resultados estáveis e precisos mais rapidamente, reduzir o tempo de comissionamento e assegurar em longo prazo a operação de seus sistemas hidráulicos com eficiência energética.

H4U.app Pressure Flow (pQ)

O módulo de software H4U.app.pQ assume o controle preciso de pressão (p) e fluxo (Q) em seu circuito hidráulico. Ele é adequado para controlar bombas de deslocamento fixo e bombas constantes de deslocamento variável, cobrindo uma ampla variedade de possibilidades de aplicação típicas em hidráulica industrial.

O que o H4U.app pQ oferece:

  • Suporte para vários conceitos de controle
    Para atuadores controlados por pressão e fluxo de volume adaptados às suas necessidades de aplicação.
  • Funções de regulagem para alto desempenho
    Projetado para estabilidade e eficiência energética em controle de pressão e regulagem da corrente volúmica.
  • Dimensionável para vários acionamentos
    Controle de múltiplas combinações de bomba e motor em uma aplicação, dependendo do desempenho do regulador utilizado.
  • Integração perfeita em seus ambientes de automação
    Pode ser usado como um bloco de função PLC nos ambientes mais utilizados, como Siemens TIA Portal e Beckhoff TwinCAT3.
Catálogo de produtos
Catálogo de produtos

H4U.app Position Force (xF)

O módulo de software H4U.app xF assume o controle preciso de posição (x) e força (F) em acionamentos hidráulicos. Ele é adequado para várias tarefas de movimento e processos em prensas ou bancos de teste, por exemplo.

O que o H4U.app xF oferece:

  • Suporte para várias topologias de sistema
    Projetado para conceitos de acionamentos controlados por válvulas e controlados por volume de deslocamento.
  • Controle flexível de válvulas e sistemas de bombas
    Controle otimizado de válvulas proporcionais, servo-válvulas e sistemas de bombas.
  • Gerador de setpoint integrado
    Curvas de movimento e força geradas diretamente dentro do bloco de construção para ciclos reprodutíveis e precisamente definidos sem esforços adicionais de programação. Curvas de movimento e força geradas diretamente dentro do bloco de construção para ciclos reprodutíveis e precisamente definidos sem esforços adicionais de programação.
  • Suporte para várias topologias de atuadores
    Adequado para vários conceitos de cilindros e acionamentos.
  • Dimensionável para múltiplos eixos
    Controle de múltiplos eixos em uma aplicação, dependendo do desempenho do regulador utilizado. Controle de múltiplos eixos em uma aplicação, dependendo das capacidades do regulador utilizado.
  • Integração em seus ambientes de automação
    Pode ser usado como um bloco de função PLC nos ambientes mais utilizados, como Siemens TIA Portal e Beckhoff TwinCAT3.
Catálogo de produtos
Catálogo de produtos

H4U.app Synchronization (SC)

O módulo de software H4U.app SC garante a operação sincronizada de um grupo definido de eixos. Nesse grupo sincronizado, são controladas as posições dos eixos em relação uns aos outros para que todos os eixos se movam juntos de maneira controlada e reprodutível.

O que o H4U.app SC oferece:

  • Sincronização precisa de múltiplos eixos
    Controle de um grupo de eixos com posições relativas entre si controladas.
  • Dimensionável para sistemas de vários eixos complexos
    Suporte para múltiplos eixos em vários modos síncronos.
  • Integração perfeita em arquiteturas de controle existentes
    Pode ser usado como um bloco de função PLC nos ambientes mais utilizados, como Siemens TIA Portal e Beckhoff TwinCAT3.
Catálogo de produtos
Catálogo de produtos

Sistemas-alvo

O H4U.app pode ser usado nos ambientes de controle hidráulico industrial mais utilizados. Atualmente, alguns exemplos de sistemas-alvo suportados são:

  • Siemens TIA Portal (a partir da versão 18) com SIMATIC S7-1500 (desempenho médio e superior de CPU)
  • Beckhoff TwinCAT 3 em PCs incorporados da série CX
  • Outros sistemas de controle disponíveis mediante solicitação

As mesmas funcionalidades do H4U.app estão disponíveis em todos os sistemas suportados. A escolha do hardware de controle adequado depende exclusivamente da sua aplicação específica, o H4U.app se adapta ao conceito da sua máquina, não o contrário.

Suas vantagens com o H4U.app

Flexível para integrar

Com o H4U.app, você pode implementar de forma flexível seus conceitos de controle e adaptá-los perfeitamente à aplicação, às máquinas e ao setor.

As funções hidráulicas funcionam com a tecnologia de controle existente. A engenharia e o comissionamento permanecem em seu ambiente familiar de automação.

Isso resulta em uma arquitetura com flexibilidade máxima para projetos atuais, reformas e futuras expansões.

Fácil de iniciar

Comece rapidamente com o H4U.app:
Em vez de começar do zero, você pode usar módulos de software prontos que já incorporam a experiência hidráulica da Bosch Rexroth.

Esses módulos podem ser utilizados para vários conceitos de controle hidráulico, são perfeitamente combinados aos nossos componentes hidráulicos e oferecem funcionalidades padronizadas em todos os sistemas de automação suportados.

Assim, você se beneficia diretamente com a experiência da empresa técnica especializada em hidráulica industrial e futuros desenvolvimentos de software.

Fácil de executar

O H4U.app é projetado para fornecer resultados de controle robustos e alta eficiência desde o início.

O software inclui tudo o que é necessário para isso:
Desde a parametrização automatizada e calibração de ponto zero da válvula piloto até a identificação do sistema e sugestões inteligentes de parâmetros.

Complementado pela compensação de vazamento para a bomba, o sistema de controle permanece estável, eficiente e orientado ao processo de maneira confiável em longo prazo.

Fácil de confiar

O H4U.app prepara seu investimento para o futuro:
As funções de controle hidráulico independentes de hardware aumentam a segurança do investimento e a disponibilidade da máquina por serem dissociadas dos ciclos de vida do produto de hardware de controle individual.

Como a integração ocorre no nível do sistema de tempo de execução do PLC, os projetos com H4U.app podem ser usados por décadas, independentemente do hardware de controle utilizado no futuro.

Ao mesmo tempo, simplificar o hardware para tarefas de regulagem pode reduzir significativamente os custos primários e secundários.

Fácil de aumentar o tempo de atividade

O H4U.app contribui especificamente para aumentar a disponibilidade de suas máquinas.

O sistema de controle é adaptado de maneira ideal aos componentes hidráulicos Rexroth e assegura que todos os componentes operem dentro de seus limites de operação permitidos.

Modelos integrados de temperatura e tempo, bem como funções de compensação de vazamentos, contribuem para uma operação tranquila e indicam anormalidades antes que falhas inesperadas ocorram.

Fácil de estar atualizado

Com o H4U.app, suas soluções hidráulicas permanecem atualizadas.

O software suporta conceitos de eficiência energética e economia de recursos, contribuindo para a proteção do clima e a sustentabilidade.

Características de eficiência energética, como acionamentos de variável de rotação e interação otimizada de todos os componentes da instalação, asseguram a operação de máquinas e sistemas com o mínimo de desgaste possível e os mantém economicamente viáveis por um longo tempo.

Say Hi to H4U.app!

Entre em contato com nossa equipe de H4U e receba consultoria personalizada sobre como integrar facilmente as funções hidráulicas corretas em seus sistemas e operá-los de forma eficiente com o H4U.app.

Entre em contato com nossos especialistas em H4U