H4U.cube – Sua solução de controle hidráulico completa Bye-bye complicated. Hi easiness!

Com H4U.cube é fácil integrar um potente sistema de controle hidráulico em seus sistemas e projetar funções hidráulicas de acordo com suas necessidades para obter um excelente desempenho, sem conhecimentos especializados.

H4U.cube – Sua solução de controle hidráulico completa

Módulos de software, hardware e interface de operação intuitiva H4U.ui: o sistema de controle hidráulico inteligente H4U.cube combina todos os elementos da plataforma modular hidráulica H4U em um pacote completo. Isso permite que você integre de forma rápida e sistemática controles hidráulicos de alto desempenho em seus sistemas, desde integração simples e comissionamento rápido até operação estável e ajustes flexíveis.

H4U.cube pQ

O H4U.cube pQ é uma solução totalmente pré-configurada para controlar a pressão e a vazão. Software, hardware e interface de operação são perfeitamente coordenados. Você pode encomendar até duas combinações de bomba e motor com esforço mínimo de engenharia.

O H4U.cube pQ pode ser integrado diretamente no sistema de controle de máquinas pelas interfaces fieldbus padronizadas (por exemplo, PROFINET RT). Assistentes de parametrização, ajuste automático e funções de diagnóstico apoiam você desde o primeiro comissionamento até a operação contínua, assegurando alta precisão de controle, eficiência energética e transparência no uso diário.

H4U.cube xF

O H4U.cube xF reúne todas as funções necessárias para o posicionamento preciso e o controle de força de eixos hidráulicos: desde um potente software de controle e o hardware correspondente até uma interface de operação claramente estruturada.

Dependendo da configuração, vários eixos controlados podem ser operados por um único agregado compacto. A conexão com o sistema de controle de máquinas é estabelecida por interfaces fieldbus padrão, permitindo que o H4U.cube xF se integre perfeitamente à sua arquitetura de automatização existente. O resultado: movimentos dinâmicos e reprodutíveis e processos controlados por força, sem exigir conhecimentos profundos em tecnologia de controle hidráulico.

Suas vantagens com H4U.cube

Fácil de integrar

Graças à conectividade PROFINET, o H4U.cube se integra perfeitamente à arquitetura de suas máquinas e assume o controle hidráulico.

A solução completa perfeitamente coordenada de hardware, software e interface de operação agiliza a seleção e a configuração de componentes.
Você recebe um agregado pronto para uso que se integra diretamente ao seu ambiente de automação existente.

Fácil de iniciar

O H4U.cube vem pré-configurado e pronto para uso.
Isso economiza tempo e dinheiro durante o comissionamento.

A interface de operação intuitiva H4U.ui e o comissionamento guiado facilitam o início sem exigir conhecimentos profundos em hidráulica.

A função de programação baseada em IA otimiza automaticamente o sistema de controle e assegura que o H4U.cube se adapte de maneira ideal à sua aplicação desde o início.

Fácil de operar

O H4U.cube mantém a operação em funcionamento da forma mais simples possível:
O ajuste automático ao tocar em um botão otimiza automaticamente o sistema de controle sem intervenções manuais ou conhecimentos especializados.

O H4U.cube cresce conforme suas necessidades.
A solução dimensionável se adapta de forma flexível às mudanças em aplicações e conceitos de máquinas.

Assim, você aumenta sua produtividade sem aumentar o esforço.

Fácil de monitorar

Mantenha seus sistemas hidráulicos sob controle o tempo todo.

O H4U.cube tem características de diagnóstico integradas e está preparado para monitoramento de condições.
Com isso, você sempre tem controle sobre as condições de seus sistemas.

Alertas de manutenção integrados avisam com antecedência quando uma ação for necessária, evitando tempos de inatividade não planejados.

Fácil de adaptar

Os requisitos mudam e o H4U.cube se adapta.

A construção do módulo e a facilidade de dimensionamento possibilitam adaptar a solução de forma flexível às novas circunstâncias sem ter que começar do zero.

Atualizações à prova de obsolescência asseguram que o H4U.cube esteja sempre atualizado.

Assim, você protege seu investimento e se prepara para o futuro.

Fácil de executar

O ajuste automático do H4U.cube determina automaticamente os parâmetros ideais, garantindo um controle preciso e estável desde o início.

Uma estratégia de operação inteligente assegura que o sistema sempre funcione de forma eficiente e sustentável.

Com H4U.cube, você investe menos energia em otimização e mais no que importa.

Say Hi to H4U.cube!

Entre em contato com nossa equipe de H4U para obter consultoria personalizada sobre como integrar facilmente as funções hidráulicas corretas em seus sistemas e operá-los de forma eficiente com o H4U.cube.

Entre em contato com nossos especialistas em H4U