Inovações Rexroth na Fispal 2014

Em um momento de notável tendência na direção de uma nova geração de sistemas de embalagens mais produtivos e flexíveis, a Bosch Rexroth apresenta novos conceitos em controle e acionamento de máquinas de embalagens, diferenciando-se através de suas soluções inovadoras relacionadas à simplicidade e flexibilidade, além de novas tecnologias em hardware e software.

Visite-nos na Fispal 2014 e conheça todo nosso portfólio de produtos para o mercado de alimentos e bebidas

Clique aqui e experimente navegar no novo conceito Cabinet-free, sobre a nova geração de máquinas de embalagem

 

Informações Fispal 2014

Pavilhão do Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1.209, Anhembi Parque - Santana

São Paulo - SP

De 03 a 06 de junho, das 13h às 21h

Estande Bosch Rexroth

J205

 

Veja abaixo nossos lançamentos e destaques do estande!


 
  • IndraDrive Mi

    IndraDrive Mi

    Diversos fabricantes de máquinas já se beneficiam das novas tecnologias Rexroth, diferenciando-se da concorrência através de soluções inovadoras. A segunda geração do sistema de acionamento IndraDrive Mi permite montar os servomotores diretamente na máquina e integrá-los a todos os componentes que forem necessários, como fontes de alimentação e barramento principal. Além da reduzida dependência de painéis elétricos, as máquinas da nova geração equipadas com sistemas como o IndraDrive Mi podem, cada vez mais, ser ajustadas de forma adaptativa aos requisitos do processo.

     
  • Easy Handling

    Easy Handling

    O Easy Handling torna a automação de sistemas de manipulação mais fácil, rápida e econômica. Muito além de um simples conjunto modular de componentes mecânicos, completa a evolução para soluções de sistemas abrangentes – tecnologias de acionamento e comando, interfaces padronizadas e um novo e revolucionário assistente de dimensionamento – tudo perfeitamente sincronizado. A perfeita interação entre estes elementos reduz o tempo de engenharia, montagem e colocação em funcionamento em até 80%.

     
  • Unidade de Preparação de Ar MH1

    Unidade de Preparação de Ar - Série MH1

    A Unidade de Preparação de Ar MH1 condiciona ar comprimido para o uso em indústrias de alimentos, aplicações médicas e farmaceutica e em outras áreas que exigem limpeza com águas e agentes químicos. O uso de unidades MH1 permite reduzir o tamanho ou mesmo eliminar as caixas de aço inoxidável. A família de preparação de ar MH1 é resistente à corrosão e ideal para as mais exigentes aplicações. Todos os materiais utilizados, tais como aço inoxidável 316, PP, PTFE e os lubrificantes são aprovados pela FDA. Filtros, reguladores e combinações de filtro-regulador atendem às exigências da NACE MR0175 e ISO 15156 e são extremamente resistentes.

     
  • Clindro EMC-HD

    Cilindro eletromecânico para altas capacidades de carga (EMC–HD)

    O funcionamento do cilindro eletromecânico EMC-HD baseia-se em nossos fusos de esferas ou fusos planetários de roletes juntamente com servo motores e com uma elevada variedade de combinações de acessórios. Um fuso transforma um movimento rotativo de alta eficiência em um movimento linear; a haste vazada é conectada com a porca do fuso para proporcionar avanço e recuo.

    Áreas de aplicação:

    • Servoprensas

    • Equipamentos de corte, dobra e conformação

    • Máquinas de injeção e sopro

    • Máquinas-ferramenta

    • Técnica de montagem e de manipulação

    • Simuladores

    • Técnicas de junção e muitas outras

     
  • VarioFlow Plus

    VarioFlow Plus

    Sistemas de embalagens mais produtivos e também mais flexíveis, para adequar-se a lotes cada vez menores. Este cenário mostra a atual necessidade de que sistemas de transportadores de correntes utilizados na produção sejam mais fáceis de configurar e montar e tempos de resposta rápidos podem proporcionar uma grande vantagem competitiva para fabricantes de máquinas e usuários. O VarioFlow Plus, novo sistema de transporte de correntes da Rexroth cumpre todos estes requisitos, beneficiando tanto fabricantes quanto usuários.

    Características

    • Flexibilidade direcional X, Y, Z

    • Possibilidade de acumulação

    • Sistemas modulares baseados em perfís de alumínio

    • Possibilidade de transporte com pallets

    • Diferentes tipos de corrente, conforme necessidade do cliente

    • Atinge velocidade de até 1m/s

    • Guias laterais reguláveis para transporte de vários tamanhos de produtos

    • Pode ser utilizado em todos os ramos da indústria