Teste de Certificação para Tecnologias de Acionamento Linear
Instruções:
- O teste deverá ser realizado no prazo de 10 dias a partir da data em que o Comitê Técnico disponibilizar este link.
- O teste deverá ser realizado exclusivamente pelo técnico solicitante e deseja o certificado de especialista da linha de produto FA em questão.
- O teste online poderá ser realizado pelo técnico solicitante apenas uma vez e dentro do prazo informado acima.
- A nota mínima para receber a certificação é 8,0, sendo que serão 10 questões dissertativas valendo 1,0 ponto cada.
- O Comitê Técnico terá o prazo de 10 dias para divulgar o resultado do teste.
- O certificado será enviado via correio em até 30 dias após a divulgação do resultado positivo.
- Todos os campos do teste devem ser preenchidos.
02.Forme o preço bruto para o fuso conforme código FEM-E-S-32x10Rx3.969-5-1-3-T3-R-81KXXX-41KXXX-890-0-0.
03. Como é aplicado pré carga na castanha dupla?
04.Qual a especificação do óleo utilizado na lubrificação de fusos de esferas?
05. Qual é o guia equivalente Rexroth?
a) HGW 25 CA – Patim
b) HG 25 CC,1500 X1=X2 – Trilho
06. Forme o preço bruto para o guia: R160580431,3852-36/63x60/36
07. O cliente possui um patim classe P em seu equipamento, qual o resultado de uma substituição desse patim por outro de classe N?
08. Formar o preço bruto para o eixo: R100004000, 1765/04/01
09. Qual é o rolamento equivalente Rexroth? KH 30 PP
10. Na linha de atuadores lineares, tipo cilindros eletromecânico, cite:
a) Quais são os dois modelos existentes?
b) Dê dois exemplos de aplicações possíveis para cada modelo.
c) Quais as principais vantagens dos EMC”s em comparação aos sistemas hidráulicos.
Você salvou suas respostas?
Evite perdas ineperadas! Faça backup de suas respostas antes de enviar o formulário.